Na strehi: vrhunsko upravljanje zgradb

Zunanja ohišja za gradbene storitve

Učinkovite rešitve za trajnostno upravljanje zgradb

Zunanja ohišja za gradbene storitve

Pametne in trajnostne zgradbe potrebujejo vse več tehnologije in posledično več prostora. Toda vsak kvadratni meter notranjega prostora v stavbi je dragocen, še posebej v urbanih območjih. Kam naj torej postavimo opremo za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo? Odgovor je enostaven: na streho ali zunaj ob stavbo.

Z Rittal ohišji za uporabo na prostem so rešitve za varčevanje s prostorom na voljo serijsko. Ta ohišja lahko varno shranijo vse potrebne električne komponente in zagotavljajo idealno zaščito za aplikacije, kot so:

  • Ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija (HVAC)
  • Nadzorna oprema za toplotne črpalke
  • Napajalna ohišja za kamere.

Konfigurirajte svojo idealno rešitev in vaš izdelek bo varno dobavljen v samo 24/48 urah – na katero koli lokacijo.

Zaščita pred dolgotrajno izpostavljenostjo sončni svetlobi in dežju je ključnega pomena. Z Rittal zunanjimi ohišji z dvojnimi stenami in s posledično zaščito pred vplivi podnebja, teh ohišij ni treba postaviti niti pod streho. Visoka protikorozijska zaščita preprečuje poškodbe zaradi agresivnih in korozivnih snovi iz zraka ali okolice.

Okolje 3

Okolje 3

Napredno na prostem

Rešitve za upravljanje stavb se običajno nahajajo na nejavnih površinah v okolju 3. Poleg izbire materialov za dolgo življenjsko dobo je izjemnega pomena zaščita pred vremenskimi vplivi. Na primer, nagnjena streha, odporna proti vremenskim vplivom, preprečuje stoječo vodo in drugo umazanijo od zgoraj.

Tipske rešitve za gradbene storitve

Zunanja uporaba

CS Toptec

Zunanje ohišje s 100 mm transportnim podstavkom in dežno streho z izboklinami na vseh straneh. Stranske plošče, zadnja plošča in vrata so na zunanji strani v celoti dvostenski, celoten okvir TS 8 pa je na voljo za notranjo montažo.

Plastična ohišja AX

Plastična ohišja AX

Plastična ohišja AX, po izbiri z ali brez pregledne plošče, so idealna za uporabo na prostem. Številne montažne odprtine v ohišju omogočajo individualno notranjo konfiguracijo z razmikom 25 mm, npr. z luknjami...

Ohišja

Zunanja uporaba

Zunanja ohišja so idealna za uporabo na prostem. Rittalova stenska ohišja CS in ohišja CS New Basic so na voljo kot standardni izdelki. Ohišja CS Toptec so odlična rešitev za vaše projekte na prostem. Večnamenska...