Zunanje rešitve za elektromobilnost

Inteligentno in zanesljivo polnjenje

Varna zaščita za vaše polnilne sisteme

Zunanja ohišja za polnilno infrastrukturo

Elektromobilnost je ključ do podnebju prijazne mobilnosti. Pomemben predpogoj za e-mobilnost je razširjena polnilna infrastruktura. Polnilne postaje morajo biti optimalno zaščitene pred korozijo, vandalizmom in vremenskimi vplivi.

Rittal je s široko ponudbo ohišij, klimatizacije in napajalnih sistemov vaš idealni partner za vzpostavitev zanesljive in visoko zmogljive polnilne infrastrukture.
Nastavljive zunanje rešitve so na voljo kot standardni izdelki in jih je mogoče dobaviti v 24 urah.

 To zagotavlja stalno zanesljivost vseh vaših aplikacij, vključno z

  • DC polnilnimi postajami
  • Popolno polnilno infrastrukturo (reference: Tritium in SBRS GmbH)

Polnilne komponente za električna vozila so odvisne od prvovrstne zaščite pred korozijo, vandalizmom in vremenskimi vplivi. Samo tako je lahko ves čas zagotovljen enostaven postopek polnjenja. Robusten okvir podjetja Rittal ponuja dovolj prostora za komponente in napajalno elektroniko. Infrastrukturna ohišja morajo imeti tudi izjemno visoko stabilnost zaradi težkih komponent.

Glede na bližino infrastrukture domovom, trgovinam in podjetjem, tudi elektromagnetna združljivost (EMC) predstavlja pomemben dejavnik. Izzivi, ki jih enostavno obvladate z Rittal rešitvami za zunanjo uproabo.

Okolje 1 do 4 

Od Indoor Advanced Protection do Outdoor Extreme

Polnilni sistemi so nameščeni na najrazličnejših lokacijah – od zaščitenih okolij, kot so večnadstropna parkirišča, do javnih površin, kot so avtoceste in odprta parkirišča, kjer je nepooblaščen dostop možen kadarkoli. Rittal vam ponuja ustrezno rešitev za vsako okolje – vse iz enega vira.

Tipske rešitve za polnilno infrastrukturo

Zunanja uporaba

CS Toptec

Zunanje ohišje s 100 mm transportnim podstavkom in dežno streho z izboklinami na vseh straneh. Stranske plošče, zadnja plošča in vrata so na zunanji strani v celoti dvostenski, celoten okvir TS 8 pa je na voljo za notranjo montažo.

Ohišja

Sistemi ohišij

Sistemi ohišij za povezovanje VX25 in TS 8 ter sistemska ohišja SE imajo pametno zasnovan okvir. Notranja montaža se lahko izvede na dveh montažnih nivojih, da se kar najbolje izkoristi prostor v ohišju. Veliko ohišje VX 25 ...

Ohišja

Stenska ohišja

Kompaktna ohišja ponujajo izjemno vsestranskost za uporabo v krmilnikih z zmernimi prostorskimi zahtevami. Glede na različico izpolnjujejo najvišje stopnje zaščite pred korozijo in najvišjo stopnjo zaščite IP 66...

Ohišja

Zunanja uporaba

Zunanja ohišja so idealna za uporabo na prostem. Rittalova stenska ohišja CS in ohišja CS New Basic so na voljo kot standardni izdelki. Ohišja CS Toptec so odlična rešitev za vaše projekte na prostem. Večnamenska...