Zunanje rešitve za shranjevanje energije

Pametni in trajnostni sistemi za shranjevanje energije

Stabilna oskrba z energijo – povsod in kadarkoli

Zunanja ohišja za napajalne sisteme

Zaradi vedno večjega deleža obnovljivih virov energije v mešanici oskrbe z električno energijo, ki ga spremlja hitro naraščanje števila porabnikov, kot so električna vozila, so sistemi za shranjevanje energije vedno bolj pomembni.

Rittal ohišja za zunanjo uporabo zagotavljajo optimalno zaščito za vaše akumulatorske sisteme. Individualno nastavljive zunanje rešitve so na voljo kot standardni izdelki in jih je mogoče dobaviti v 24 urah.

To zagotavlja stalno zanesljivost vseh vaših aplikacij

  • za optimizacijo lastne porabe
  • za pokrivanje največjih obremenitev
  • za nadzor polnilnih postaj

Sistemi za shranjevanje energije morajo biti optimalno zaščiteni pred vandalizmom in vremenskimi vplivi. Samo tako je zagotovljeno brezhibno delovanje. Rittal ponuja idealno rešitev za vsako aplikacijo za shranjevanje energije. Skupaj s partnerji in strankami Rittal oblikuje glavne infrastrukturne elemente s potrebnimi sistemsko testiranimi komponentami.

Okolja od 1 do 3

Od Indoor Advanced Protection do Outdoor Advanced

Sistemi za shranjevanje energije so nameščeni na najrazličnejših lokacijah. Večnadstropno parkirišče, na primer, ponuja zaščito v skladu z okoljem 1. Kot del sončne elektrarne pa so sistemi za shranjevanje energije nameščeni v manj zaščitenih okoljih, za katere se uporabljajo izdelki iz kategorij Outdoor Light ali Outdoor Advanced. Rittal poskrbi za vaše individualne zahteve z vrsto rešitev, ki uporabljajo različne materiale in z različnimi stopnjami zaščite pred korozijo in nepooblaščenim dostopom – varno in zaščiteno, v vsakem okolju.

Tipske rešitve sistemov za shranjevanje energije

Zunanja uporaba

CS Toptec

Zunanje ohišje s 100 mm transportnim podstavkom in dežno streho z izboklinami na vseh straneh. Stranske plošče, zadnja plošča in vrata so na zunanji strani v celoti dvostenski, celoten okvir TS 8 pa je na voljo za notranjo montažo.

Ohišja

Sistemi ohišij

Sistemi ohišij za povezovanje VX25 in TS 8 ter sistemska ohišja SE imajo pametno zasnovan okvir. Notranja montaža se lahko izvede na dveh montažnih nivojih, da se kar najbolje izkoristi prostor v ohišju. Veliko ohišje VX 25 ...

Ohišja

Zunanja uporaba

Zunanja ohišja so idealna za uporabo na prostem. Rittalova stenska ohišja CS in ohišja CS New Basic so na voljo kot standardni izdelki. Ohišja CS Toptec so odlična rešitev za vaše projekte na prostem. Večnamenska...

Hladilne enote, termoelektrični hladilnik

Stenska hladilna enota Blue e+ zunanja 1,5 kW – 5,0 kW

Energijsko učinkovite zunanje stenske hladilne enote Blue e+ v izhodnih razredih od 1500 W do 5000 W. Z visoko stopnjo zaščite IP 56 / UL tip 12/3R/4 in temperaturnim območjem od -30 °C do 60 °C zagotavljajo...