Zunanje rešitve za napajalne sisteme

Varen energetski prehod

Zaščita pred izpadi električne energije

Zunanja ohišja za napajalne sisteme

Infrastruktura napajalnih sistemov za oskrbo z električno energijo se sooča s pomembnimi izzivi. Po eni strani se povečuje povpraševanje po električni energiji, na primer za e-mobilnost, hkrati pa se vedno več električne energije proizvaja z uporabo obnovljivih virov energije, kot je vetrna in sončna energija. V primerjavi s konvencionalnimi viri energije je ta proizvodnja podvržena precej večjim nihanjem.

Naraščajoča kompleksnost delovanja naših električnih omrežij tako zahteva večje, bolj zmogljive in pametnejše omrežne infrastrukture.

Električna omrežja so odvisna od zanesljivih rešitev za zagotavljanje nemotenega delovanja. V ta namen vam Rittal ponuja varna in robustna zunanja ohišja, skupaj z ustreznimi sistemi za nadzor klimatizacije za optimalno zaščito vaših napeljav.

Modularni sistem standardnih izdelkov omogoča konfiguracijo rešitev po meri. Dostava v 24 urah pa zagotavlja največjo zanesljivost vaših aplikacij

  •  Outdoor Relay Protection Cabinet
  •  Outdoor Relay Protection Cabinet
  •  Monitoring & Control Boxes

Površinska zaščita in zaščita pred korozijo in vlago imajo odločilno vlogo pri napajalnih sistemih. Rešitev je v visokokakovostnih materialih in optimalni zaščiti pred korozijo.

Zaradi različnih podnebnih razmer in sezonskih nihanj je optimalen nadzor temperature nujen za nemoteno delovanje. Rittal vam ponuja široko ponudbo možnosti nadzora klimatizacije – prilagojeno vašim individualnim zahtevam.

Okolja 1 in 3

Indoor Advanced Protection in Outdoor Advanced  

Medtem ko lahko transformatorske postaje uvrstimo v okolje 1, električne razdelilne postaje uvrščamo v okolja 1 in 3. Nekatere pretvorniške postaje se lahko uvrstijo tudi v območja za Indoor Advanced Protection, medtem ko morajo biti ostala razvrščena v kategorijo 3 ali celo v okolja za Outdoor Extreme v primeru uporabe na morju. Varno in zaščiteno v vsakem okolju.

Tipske rešitve za napajalne sisteme

Zunanja uporaba

CS Toptec

Zunanje ohišje s 100 mm transportnim podstavkom in dežno streho z izboklinami na vseh straneh. Stranske plošče, zadnja plošča in vrata so na zunanji strani v celoti dvostenski, celoten okvir TS 8 pa je na voljo za notranjo montažo.

Zunanja uporaba

Osnovna ohišja za zunanjo uporabo

Enostenski sistemi ohišij, z enimi in dvema vratoma. Pripravljeni za uporabo v vseh aplikacijah s pasivno notranjo montažo ali minimalno izgubo toplote v zunanjem sektorju. Strešni koncept z vsestranskimi lamelnimi rešetkami

Ohišja

Majhna ohišja

Majhna ohišja v široki paleti različic: polikarbonatna ohišja PK, aluminijasta ohišja GA, majhna ohišja KX, jeklena pločevina v izvedbah z ali brez uvodne plošče, e-škatle in ohišja za vodila. Stenska ohišja ustrezajo maksimalnim...

Plastična ohišja AX

Plastična ohišja AX

Plastična ohišja AX, po izbiri z ali brez pregledne plošče, so idealna za uporabo na prostem. Številne montažne odprtine v ohišju omogočajo individualno notranjo konfiguracijo z razmikom 25 mm, npr. z luknjami...

Hladilne enote, termoelektrični hladilnik

Stenska hladilna enota Blue e+ zunanja 1,5 kW – 5,0 kW

Energijsko učinkovite zunanje stenske hladilne enote Blue e+ v izhodnih razredih od 1500 W do 5000 W. Z visoko stopnjo zaščite IP 56 / UL tip 12/3R/4 in temperaturnim območjem od -30 °C do 60 °C zagotavljajo...

Grelniki

Grelnik ohišja brez ventilatorja

Grelniki ohišja uravnavajo relativno vlažnost, preprečujejo padec temperature pod rosišče in preprečujejo nastajanje kondenzacije v ohišju. To preprečuje posledično škodo, povezano s korozijo ali električnimi kratkimi stiki...