Ohišja za zunanjo uporabo za procesno industrijo

Največja zaščita za vašo opremo

Največja razpoložljivost sistema je nujna

Zunanja ohišja za procesno industrijo

V procesni industriji okvara ene same komponente pogosto zaustavi celoten proces. Zato je treba napravam in opremi zagotoviti največjo možno zaščito, še posebej pri uporabi na prostem. Vgradnja standardnih komponent pomeni, da prejmete izbrano rešitev Rittal v roku 24 ur. To zmanjša tveganje izpadov in vam omogoča, da se hitro odzovete na dinamičen razvoj, kot je trenutno v naftni in plinski industriji.

Z modularnim sistemom, ki vključuje  sisteme ohišij in klimatizacije, Rittal ponuja ustrezno rešitev za vse vaše posamezne aplikacije, na primer:

  • za merjenje pretoka v cevovodih
  • za nadzorne sisteme napajanja
  • za oddaljene I/O sisteme v LNG sektorju

Pri protieksplozijski zaščiti, morate upoštevati različne nacionalne in mednarodne predpise. S ponudbo preizkušenih rešitev, skladnih s standardi in vsemi ustreznimi odobritvami, Rittal ponuja ohišja za zunanjo uporabo in ustrezne klimatizacijske sisteme, pripravljene za uporabo po vsem svetu – hitro in zanesljivo.

Naša Ex ohišja so zasnovana za uporabo v Ex conah 1 in 2 in so prav tako primerna za uporabo na prostem.

Velika temperaturna nihanja zahtevajo največjo robustnost in odpornost. Hkrati vam širok spekter hladilnih enot, hladilnikov, ventilatorskih in filtrirnih enot ter grelnikov omogoča izbiro ustrezne rešitve klimatizacije za vaše individualne zahteve.

Okolje 3

Okolje 3

Outdoor Advanced

V procesni industriji je veliko sistemov in naprav izven Ex cone. To pomeni, da so ohišja izpostavljena vremenskim vplivom in učinkom korozivnega ozračja. Ena od rešitev je izdelava nadstreška za zaščito pred vremenskimi vplivi in zaščito pred korozijo v skladu z okoljem 3.

Tipske rešitve za procesno industrijo

Ohišja

Stenska ohišja

Kompaktna ohišja so izjemno vsestranska za krmilne aplikacije s srednje velikimi prostorskimi zahtevami. Glede na zasnovo izpolnjujejo najvišje zahteve glede zaščite pred korozijo in ponujajo zaščito do IP 66. Stenska...

Zunanja

CS Toptec

Zunanje ohišje s 100 mm transportnim podstavkom in dežno streho z izboklinami na vseh straneh. Stranske plošče, zadnja plošča in vrata so na zunanji strani v celoti dvostenska, celotno ogrodje TS 8 je na voljo za notranjo montažo.

Grelniki

Grelec ohišja brez ventilatorja

Grelniki ohišij uravnavajo relativno vlažnost, preprečujejo padec temperature pod rosišče in preprečujejo nastajanje kondenzata v ohišju. To preprečuje posledično škodo, povezano s korozijo ali kratkim stikom. Model brez...