Varna pot od A do B

Zunanje rešitve za železniško infrastrukturo

Varnost za okolju prijazno mobilnost

Zunanja ohišja za železniško infrastrukturo

V okviru preoblikovanja mobilnosti se več ljudi in blaga prevaža po železnici – to pa predstavlja ogromne izzive za železniško infrastrukturo in njene operaterje. Visoki varnostni standardi in zanesljivost zahtevajo nemoteno delovanje. Naj gre za signalno tehniko, telekomunikacije ali kretnice na progi, v predorih, signalnih omaricah in železniških postajah, zunanje aplikacije morajo biti optimalno zaščitene na vseh področjih.

Rittal je s svojimi ohišji, sistemi klimatizacije in ponudbo izdelkov za distribucijo električne energije idealen partner za vzpostavitev in razvoj visoko zmogljive in varne železniške infrastrukture. Različne zunanje rešitve so na voljo serijsko in jih je mogoče dostaviti v 24/24 urah, kar ponuja najvišjo varnost za vaše aplikacije na vseh področjih, kot so

  • Širokopasovna povezava DB Broadband (telekomunikacijska tehnologija, razširitev optičnih vlaken)
  • Varnostna tehnologija na progi
  • Primer na lokaciji – VB

Zunanja železniška infrastruktura se običajno nahaja v neposredni bližini železniškega prometa in zahteva visoko stopnjo robustnosti zaradi močnih vibracij. Vandalizem in nepooblaščen dostop prav tako predstavljata velik izziv, enako kot tudi spremenljive vremenske razmere.

Okolje 3 in 4

Napredna in ekstremna uporaba na prostem

Železniška infrastruktura je običajno razvrščena v okolja 3 in 4. Rittal ima prave rešitve za vas za oba primera – na primer z visoko stopnjo zaščite in z največjo zaščito pred korozijo.

Tipske rešitve za železniško infrastrukturo

Zunanja uporaba

CS Toptec

Zunanje ohišje s 100 mm transportnim podstavkom in dežno streho z izboklinami na vseh straneh. Stranske plošče, zadnja plošča in vrata so na zunanji strani v celoti dvostenski, celoten okvir TS 8 pa je na voljo za notranjo montažo.

Zunanja uporaba

Osnovna ohišja za zunanjo uporabo

Enostenski sistemi ohišij, z enimi in dvema vratoma. Pripravljeni za uporabo v vseh aplikacijah s pasivno notranjo montažo ali minimalno izgubo toplote v zunanjem sektorju. Strešni koncept z vsestranskimi lamelnimi rešetkami.

Ohišja

Zunanja uporaba

Zunanja ohišja so idealna za uporabo na prostem. Rittalova stenska ohišja CS in ohišja CS New Basic so na voljo kot standardni izdelki. Ohišja CS Toptec so odlična rešitev za vaše projekte na prostem. Večnamenska...