Zunanje rešitve za obnovljive vire energije

Varen energetski prehod

Zaščita pred izpadi električne energije

Zunanja ohišja za obnovljive vire energije

Za nadaljnjo širitev obnovljivih virov energije ni drugih možnosti. Glede na podnebne spremembe, trenutno politično situacijo in naraščajoče povpraševanje po električni energiji, postaja ta sektor energetske industrije z varčevanjem virov pomembnejši kot kadarkoli prej. Zanesljivo delovanje vetrnih turbin in fotovoltaičnih naprav je pomembno in zahteva prvovrstno zaščito.

Rittal vam ponuja robustna ohišja in ustrezne sisteme klimatizacije za optimalno zaščito vaše opreme pred vandalizmom in vremenskimi vplivi. Visokokakovostne rešitve za uporabo na prostem so na voljo kot modularni sistem in jih je mogoče dobaviti v 24 urah.

To zagotavlja zanesljivost vaših aplikacij

  • Inverterski sistemi
  • Sistemi za nadzor turbinskih lopatic ali nadzor sončnih elektrarn
  • AC napajalni sistemi
  • in mnogi drugi

Modularni sistem omogoča konfiguracijo ustrezne rešitve za vsako okolje, pripravljeno za dostavo v 24 urah.

Ne glede na to, ali gre za fotovoltaično opremo ali vetrne turbine, je optimalna površinska zaščita odločilen dejavnik za dolgo življenjsko dobo ohišja. V skrajnih primerih so fotovoltaične elektrarne v puščavi izpostavljene stalni abraziji zaradi peska. Vetrne elektrarne na morju morajo biti odporne na slan morski zrak, kar zahteva najmočnejšo stopnjo zaščite pred korozijo.

Posebna pozornost je namenjena sistemom za nadzor klimatizacije. Spremembe temperatur in sončenga sevanja povzročijo kondenzacijo. Rittal zato ponuja številne energetsko učinkovite hladilne enote, grelnike in robustna ohišja – za vsestransko zaščito vaših naprav. To je predpogoj za okolju prijazno proizvodnjo električne energije prihodnosti.

Okolja 1, 3 in 4 

OD Indoor Advanced Protection do Outdoor Extreme 

Oprema vetrnih elektrarn je razvrščena v okolje 1 in tudi v okolje kategorije Outdoor Extreme. Fotovoltaične elektrarne so pogosto izpostavljene pogojem, ki so razvrščeni v okolje 3. Rittal ponuja primerno rešitev za vsako okolje, z izbiro različnih materialov in z različnimi stopnjami zaščite pred korozijo in nepooblaščenim dostopom – natančno prilagojeno vašim individualnim zahtevam.

Tipske rešitve za obnovljive vire energije

Zunanja uporaba

CS Toptec

Zunanje ohišje s 100 mm transportnim podstavkom in dežno streho z izboklinami na vseh straneh. Stranske plošče, zadnja plošča in vrata so na zunanji strani v celoti dvostenski, celoten okvir TS 8 pa je na voljo za notranjo montažo.

Hladilne enote, termoelektrični hladilnik

Stenska hladilna enota Blue e+ zunanja 1,5 kW – 5,0 kW

Energijsko učinkovite zunanje stenske hladilne enote Blue e+ v izhodnih razredih od 1500 W do 5000 W. Z visoko stopnjo zaščite IP 56 / UL tip 12/3R/4 in temperaturnim območjem od -30 °C do 60 °C zagotavljajo...

Ventilatorji s filtrom, strešni ventilatorji

Ventilatorji s filtrom TopTherm

Kompletna ventilatorska enota za montažo na površine brez orodja. Pretok zraka od 20 do 900 m³/h, standardna stopnja zaščite IP 54.

Grelniki

Grelnik ohišja z ventilatorjem

Grelniki ohišja uravnavajo relativno vlažnost, preprečujejo padec temperature pod rosišče in preprečujejo nastajanje kondenzacije v ohišju. To preprečuje posledično škodo, povezano s korozijo ali električnimi kratkimi stiki...