Z IT Safe MDC Level E dobite majhen podatkovni center, ki je popolnoma prilagojen vašim potrebam, z optimiziranim odtisom, ki ne raste samo z razvojem vaše IT, temveč ga je mogoče po potrebi preseliti tudi na druge lokacije.
- Št. artikla:
- DK 7999009
- Opis izdelka
- Mikro podatkovni center Level E (MDC Level E) je modularen varnostni sef s sprednjimi vrati za upravljanje in s servisnimi vrati zadaj. MDC Level E je standardno opremljen s kabelskim vhodom na vsaki stranski plošči in je na voljo v različnih velikostih.
- Prednosti
- Primerno za namestitev na težko dostopnih mestih
- Možnost razširitve za postopno vlaganje v skladu z rastjo IT.
- Pripravljeni za namestitev različnih IT rešitev za nadzor klimatizacije
- Sisteme je mogoče razstaviti in ponovno sestaviti za maksimalno varnost naložbe
- Aplikacije
- Visoka stopnja zaščite pred morebitnimi fizičnimi grožnjami za IT
- Ciljno usmerjene konfiguracijske komponente spremenijo sef v popoln, kompakten podatkovni center.
- Material
- Jeklena pločevina, barvana
- Barva
- Ohišje: RAL 7035
Servisna vrata: RAL 7035
Vrata: RAL 7035 - Obseg dobave
- Varnostni sef z vrati za upravljalca in servisnimi vrati
Kabelski vhod v obeh stranskih elementih
Obe vrati s ključavnico na ključ - Možnosti
- Različne različice ključavnic
Različni sistemi za uvod kablov
Kabelski vhod v zgornji in spodnji enoti
Dvostenska vrata
Izbira tečajev vrat
Nosilna konstrukcija
Nosilna konstrukcija s protipožarno zaščito - Opomba
- Preizkusi so bili izvedeni kot sistemski preizkusi in potrjeni s poročili o preizkusih.
- Načrtovanje projekta na zahtevo
- Standardi zaščite
- Sef je bil sistemsko preizkušen.
- Enojni sef je bil preizkušen kot sistem z enimi enokrilnimi vrati in enimi dvokrilnimi vrati ter mehansko ključavnico.
- Razred požarne odpornosti F 90 po DIN 4102 2. del, skladnost z omejitvami ΔT < 50 K, relativna vlažnost < 85 % v 30 minutah
- Zaščita pred dimom v skladu z DIN 18095-2: 1991-03
- Odpornost proti vlomu RC 2, napad z orodjem analogno DIN EN 1630:2011-09
- Odpornost proti vlomu z orodjem RC 3, analogno DIN EN 1630: 2011-09 (omejene možnosti konfiguracije)
- Odmiki
- Višina vgradnje komponent: 47 U
- Standardna zaščita pred
- Fire
- Extinguishing water
- Corrosive gases
- Vandalism
- Unauthorised access
- Dust
- Theft/burglary
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 54
- Razred zaščite
- IP 54 to IP 56 (depending on configuration)
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 700 kg
- Bruto teža
- 750 kg
- Carinska tarifna številka
- 83030040
- EAN
- 4028177717084
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis izdelka
- Micro Data Center Level E. The Micro Data Center Level E (MDC Level E) is a modular security safe with an operator door at the front and service door at the rear. The MDC Level E comes with one cable entry in each side element as standard.