3-delno predsestavljeno stensko ohišje: trdna plošča z uvodnicami zgoraj, s krtačnim vložkom spodaj, montažna vodila, C vodila, izhodni filter, ozemljitveno vodilo, stenski nosilec
- Št. artikla:
- DK 7709535
- Zasnova
- IT stenska ohišja
predsestavljeno z montažnimi kotniki, spremenljiva globina - Opis izdelka
- Stensko ohišje z optimalno dostopnostjo zaradi nihajnega okvirja.
- Material
- Stena in tečaji: jeklena pločevina, 1,5 mm
Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo, 3 mm - Površinska obdelava
- Prašno barvano
- General colour
- RAL 7035
- Barva
- Stena in tečaji: RAL 7035
Steklena vrata: RAL 7035/7015 (slate grey) - Obseg dobave
- Stenski del z zaprto ploščo za uvodnice na vrhu in krtačnim trakom na dnu, dvema navpičnima montažnima letvama in vodoravno C tirnico za vpenjanje kablov
Tečajni del s 25 mm vzorcem lukenj v sprednjem in zadnjem okvirju, dva montažna kotnika 482,6 mm (19") spredaj, brezstopenjsko nastavljiva globina, in stranska izhodna filtra na levi in desni strani
Ozemljitvena tirnica z zvezdasto ozemljitvijo
Okrasna steklena vrata
1 dvojni komplet ključev št. 5
Stenski nosilec, 10 mm, ojačan
Mini udoben ročaj za ključavnice
Ključavnica 3524 E - Enote
- 9 U
- Mere
- Širina: 600 mm
Višina: 478 mm
Globina: 673 mm - Globina namestitve
- 620 mm
- Odmiki
- Širina odmika: 502 mm
Višina odmika: 415 mm - Globinski tečajni del
- 516 mm
- Globina stenskega odseka
- 135 mm
- IK koda
- IK08
- Nosilnost tečajnega dela (statična)
- 450 N
- Osnovni material
- Sheet steel
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 54 in conjunction with solid gland plate top and bottom
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 36,1 kg
- Bruto teža
- 38 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177551015
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27142408
- Opis izdelka
- DK Wall-mounted enclosure, 3-part, WxHxD: 600x478x673 mm, 9 U, pre-assembled, IP 54 with solid gland plate top and bottom
- Odobritve
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentacija
- Instructions