Stenska ohišja EL, 3-delna predsestavljeno z montažnimi kotniki, spremenljiva globina

Št. artikla: DK 7709735

3-delno predsestavljeno stensko ohišje: trdna plošča z uvodnicami zgoraj, s krtačnim vložkom spodaj, montažna vodila, C vodila, izhodni filter, ozemljitveno vodilo, stenski nosilec

Št. artikla:
DK 7709735
Zasnova
IT stenska ohišja
predsestavljeno z montažnimi kotniki, spremenljiva globina
Opis izdelka
Stensko ohišje z optimalno dostopnostjo zaradi nihajnega okvirja.
Material
Stena in tečaji: jeklena pločevina, 1,5 mm
Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
Površinska obdelava
Prašno barvano
General colour
RAL 7035
Barva
Stena in tečaji: RAL 7035
Steklena vrata: RAL 7035/7015 (slate grey)
Obseg dobave
Stenski del z zaprto ploščo za uvodnice na vrhu in krtačnim trakom na dnu, dvema navpičnima montažnima letvama in vodoravno C tirnico za vpenjanje kablov
Tečajni del s 25 mm vzorcem lukenj v sprednjem in zadnjem okvirju, dva montažna kotnika 482,6 mm (19") spredaj, brezstopenjsko nastavljiva globina, in stranska izhodna filtra na levi in desni strani
Ozemljitvena tirnica z zvezdasto ozemljitvijo
Okrasna steklena vrata
1 dvojni komplet ključev št. 5
Stenski nosilec, 10 mm
Mini udoben ročaj za ključavnice
Ključavnica 3524 E
Enote
9 U
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 478 mm
Globina: 573 mm
Globina namestitve
520 mm
Odmiki
Širina odmika: 502 mm
Višina odmika: 415 mm
Globinski tečajni del
416 mm
Globina stenskega odseka
135 mm
IK koda
IK08
Nosilnost tečajnega dela (statična)
450 N
Osnovni material
Sheet steel
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 54 in conjunction with solid gland plate top and bottom
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
33,25 kg
Bruto teža
35 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177324237
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27142408
Opis izdelka
DK Wall-mounted enclosure, 3-part, WxHxD: 600x478x573 mm, 9 U, pre-assembled, IP 54 with solid gland plate top and bottom
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details