3-delno predsestavljeno stensko ohišje: trdna plošča z uvodnicami zgoraj in spodaj, perforirana vodila, C vodila, stenski nosilec. Razred zaščite IP 55.
- Št. artikla:
- DK 7721135
- Zasnova
- IT stenska ohišja
z luknjanimi tirnicami in montažnimi kotniki, nastavljiva globina - Opis izdelka
- Stensko ohišje z optimalno dostopnostjo zaradi nihajnega okvirja.
- Material
- Stena in tečaji: jeklena pločevina, 1,5 mm
Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo, 3 mm - Površinska obdelava
- Prašno barvano
- General colour
- RAL 7035
- Barva
- Stena in tečaji: RAL 7035
Steklena vrata: RAL 7035/7015 (slate grey) - Obseg dobave
- Stenski del z zaprto ploščo za uvodnice, zgornjo in spodnjo, dvema navpičnima montažnima tirnicama in vodoravno C tirnico za vpenjanje kablov
Tečajni del s 25 mm vzorcem lukenj v sprednjem in zadnjem okvirju ter dvema montažnima kotnikoma 482,6 mm (19") spredaj, brezstopenjsko nastavljiva globina
4 stenski nosilci 10 mm
Okrasna steklena vrata
1 dvojni komplet ključev št. 5
Ključavnica 3524 E
Udoben ročaj za ključavnice in 2-točkovno zaklepanje - Enote
- 21 U
- Mere
- Širina: 600 mm
Višina: 1.012 mm
Globina: 473 mm - Globina namestitve
- 420 mm
- Odmiki
- Širina odmika: 502 mm
Višina odmika: 949 mm - Globinski tečajni del
- 316 mm
- Globina stenskega odseka
- 135 mm
- IK koda
- IK08
- Nosilnost tečajnega dela (statična)
- 750 N
- Osnovni material
- Sheet steel
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 46,55 kg
- Bruto teža
- 49 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177324220
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27142408
- Opis izdelka
- DK Wall-mounted enclosures, 3-part, WHD: 600x1012x473 mm, 21 U, With punched rails, and mounting angles, depth-variable
- Odobritve
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentacija
- Instructions