3-delno predsestavljeno stensko ohišje: trdna plošča z uvodnicami zgoraj in spodaj, priložena montažna plošča. Razred zaščite IP 55.
- Št. artikla:
- EL 2253605
- Zasnova
- IT stenska ohišja
z montažno ploščo in montažnimi kotniki, statična namestitev - Opis izdelka
- Stensko ohišje z optimalno dostopnostjo zaradi nihajnega okvirja.
- Material
- Stena in tečaji: jeklena pločevina, 1,5 mm
Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo, 3 mm - Površinska obdelava
- Prašno barvano
- General colour
- RAL 7035
- Barva
- Stena in tečaji: RAL 7035
Steklena vrata: RAL 7035/7015 (slate grey) - Obseg dobave
- Stenski del z zaprto ploščo za pritrditev, zgornjo in spodnjo, ter montažno ploščo (dobavljeno ločeno).
Tečajni del s 25 mm vzorcem lukenj v sprednjem in zadnjem okvirju ter dvema montažnima kotnikoma 482,6 mm (19"), spredaj, statična namestitev
Okrasna steklena vrata
1 dvojni komplet ključev št. 5
Mini udoben ročaj za ključavnice
Ključavnica 3524 E - Enote
- 3 U
- Mere
- Širina: 600 mm
Višina: 212 mm
Globina: 473 mm - Globina namestitve
- 420 mm
- Odmiki
- Širina odmika: 502 mm
Višina odmika: 149 mm - Globinski tečajni del
- 316 mm
- Mere montažne plošče (Š x V)
- 485 mm x 165 mm
- Globina stenskega odseka
- 135 mm
- IK koda
- IK08
- Nosilnost tečajnega dela (statična)
- 150 N
- Osnovni material
- Sheet steel
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 20,824 kg
- Bruto teža
- 21,92 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177324374
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Opis izdelka
- EL Wall-mounted enclosures, 3-part, 3 U, WHD: 600x212x473 mm, Protection category: IP 55, Designer glazed door
- Dokumentacija
- Instructions