Stenska ohišja EL, 3-delna z montažno ploščo in montažnimi kotniki, statična namestitev

Št. artikla: EL 2261605

3-delno predsestavljeno stensko ohišje: trdna plošča z uvodnicami zgoraj in spodaj, priložena montažna plošča. Razred zaščite IP 55.

482,6 mm (19") pritrdilni element, 1 U s kontaktom

Št. artikla:
EL 2261605
Zasnova
IT stenska ohišja
z montažno ploščo in montažnimi kotniki, statična namestitev
Opis izdelka
Stensko ohišje z optimalno dostopnostjo zaradi nihajnega okvirja.
Material
Stena in tečaji: jeklena pločevina, 1,5 mm
Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
Površinska obdelava
Prašno barvano
General colour
RAL 7035
Barva
Stena in tečaji: RAL 7035
Steklena vrata: RAL 7035/7015 (slate grey)
Obseg dobave
Stenski del z zaprto ploščo za pritrditev, zgornjo in spodnjo, ter montažno ploščo (dobavljeno ločeno).
Tečajni del s 25 mm vzorcem lukenj v sprednjem in zadnjem okvirju ter dvema montažnima kotnikoma 482,6 mm (19"), spredaj, statična namestitev
Okrasna steklena vrata
1 dvojni komplet ključev št. 5
Udoben ročaj za ključavnice in 2-točkovno zaklepanje
Ključavnica 3524 E
Enote
21 U
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 1.012 mm
Globina: 373 mm
Globina namestitve
320 mm
Odmiki
Širina odmika: 502 mm
Višina odmika: 949 mm
Globinski tečajni del
216 mm
Mere montažne plošče (Š x V)
485 mm x 965 mm
Globina stenskega odseka
135 mm
IK koda
IK08
Nosilnost tečajnega dela (statična)
750 N
Osnovni material
Sheet steel
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
50,35 kg
Bruto teža
53 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177324367
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Opis izdelka
EL Wall-mounted enclosures, 3-part, 21 U, WHD: 600x1012x373 mm, Protection category: IP 55, Designer glazed door
Odobritve
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details