Razdelilna omarica za optična vlakna iz polikarbonata in steklenih vlaken, z montažno ploščo in PG kabelskimi uvodnicami. Razred zaščite IP 66.
- Št. artikla:
- DK 7451000
- Prednosti
- Montažna plošča s spremenljivim nosilcem za do dve kaseti za spajanje (širina kasete spremenljiva od 92 do 120 mm) in z vgrajeno zaščito pred zvijanjem
- Razdelilna plošča z glavnikom za vpenjanje kablov, za pokrivanje spojne kasete in za namestitev dveh povezovalnih plošč
- Vhod kablov skozi predhodno izrezane odprtine z uporabo kabelskih uvodnic (2 x 22,5 mm in 12 x 12,5 mm)
- Material
- Ohišje s pokrovom: polikarbonat, ojačan s steklenimi vlakni
Vijaki pokrova: poliamid
Izolacijski čepi: poliamid
Penasto PU tesnilo - Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Ohišje z izrezi za kabelske uvodnice
Pokrov na tečajih s tesnilom
2 vijaka pokrova, zatesnjena
Izolacijski čepi za stensko montažo
Montažna plošča
Predelna plošča
12 kabelskih uvodnic M12 x 1,5
1 kabelska uvodnica M20 x 1,5 - Mere
- Širina: 180 mm
Višina: 254 mm
Globina: 90 mm - Največje število vlaken pri uporabi povezovalnih plošč
- 24
- Osnovni material
- Polycarbonate
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 66
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,52 kg
- Bruto teža
- 1,76 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177130562
- ETIM 9
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Opis izdelka
- DK Small fibre-optic distributor, WHD: 180x254x90 mm, max. 24 fibres, with mounting plate, and splicing cassette accommodation