Koncept dobave tridelnih stenskih ohišij AX zmanjšuje kompleksnost in povečuje fleksibilnost. Z modularnim sistemom so ohišja AX/VX primerna za različne aplikacije. Tridelna konstrukcija zagotavlja enostaven dostop.
- Št. artikla:
- AX 2260950
- Zasnova
- IT stenska ohišja
- Material
- Stena in tečaji: jeklena pločevina, 1,5 mm
Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo, 3 mm - Površinska obdelava
- Prašno barvano
- Barva
- Stena in tečaji: RAL 7035
Steklena vrata: RAL 7035/7015 (slate grey) - Obseg dobave
- Stenski del: plošča z uvodnicami, zaprta, zgornja in spodnja
Tečajni del s 25 mm vzorcem lukenj v sprednjem in zadnjem okvirju ter dvema montažnima kotnikoma 482,6 mm (19"), spredaj, statična namestitev
Okrasna steklena vrata
Srednji del ključavnice: 3 mm dvojna ključavnica
Okrasna ključavnica za steklena vrata: varnostna ključavnica 3524 E
Mini udoben ročaj - Enote
- 9 U
- Mere
- Širina: 600 mm
Višina: 478 mm
Globina: 573 mm - Globina namestitve
- 520 mm
- Odmiki
- Širina odmika: 502 mm
Višina odmika: 417 mm - Globinski tečajni del
- 416 mm
- Globina stenskega odseka
- 135 mm
- Število ključavnic
- 1
- Nosilnost tečajnega dela (statična)
- 450 N
- Load capacity of wall section (static)
- 150 N
- Osnovni material
- Sheet steel
- Zaklepanje
- Različica ključavnice: Mini udoben ročaj
Vložek ključavnice: Varnostni vložek ključavnice št. 3524 E - Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 54 in conjunction with solid gland plate top and bottom
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 30 kg
- Bruto teža
- 32,6 kg
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177983397
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
- AX wall-mounted enclosure, 3-part, WxHxD: 600x478x573 mm, 9 U, wall section: solid gland plate top and bottom, with mini-comfort handle
- Tehnični listi
- Technical details