AX stensko ohišje, 3-delno

Št. artikla: AX 2260955

The delivery concept behind the three-part AX wall-mounted enclosures reduces complexity and enhances flexibility. The AX/VX modular system makes these enclosures suitable for a range of applications. The three-part structure ensures easy access.

Št. artikla:
AX 2260955
Zasnova
IT stenska ohišja
Material
Stena in tečaji: jeklena pločevina, 1,5 mm
Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
Površinska obdelava
Prašno barvano
Barva
Stena in tečaji: RAL 7035
Steklena vrata: RAL 7035/7015 (slate grey)
Obseg dobave
Stenski del: plošča z uvodnicami, zaprta, zgornja in spodnja
Tečajni del s 25 mm vzorcem lukenj v sprednjem in zadnjem okvirju ter dvema montažnima kotnikoma 482,6 mm (19"), spredaj, statična namestitev
Okrasna steklena vrata
Okrasna ključavnica za steklena vrata: varnostna ključavnica 3524 E
Srednji del ključavnice: 3 mm dvojna ključavnica
2 Blue e+ outlet filters 3238.300 (supplied loose)
Mini udoben ročaj
Enote
9 U
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 478 mm
Globina: 573 mm
Globina namestitve
520 mm
Odmiki
Širina odmika: 502 mm
Višina odmika: 417 mm
Globinski tečajni del
416 mm
Globina stenskega odseka
135 mm
Število ključavnic
1
IK koda
IK08
Nosilnost tečajnega dela (statična)
450 N
Load capacity of wall section (static)
150 N
Osnovni material
Sheet steel
Zaklepanje
Različica ključavnice: Mini udoben ročaj
Vložek ključavnice: Varnostni vložek ključavnice št. 3524 E
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 54 in conjunction with solid gland plate top and bottom
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177994096
Opis izdelka
AX wall-mounted enclosure, 3-part with Blue e+ outlet filter, WxHxD: 600x478x573 mm, 9 U, wall section: Solid gland plate top and bottom, with mini-comfort handle
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Further information
Instructions
Selection guide
Tehnični listi
Technical details