- Št. artikla:
- AX 2261555
- Zasnova
- IT stenska ohišja
- Material
- Stena in tečaji: jeklena pločevina, 1,5 mm
Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
- Površinska obdelava
- Prašno barvano
- Barva
- Stena in tečaji: RAL 7035
Steklena vrata: RAL 7035/7015 (slate grey)
- Obseg dobave
- Stenski del: plošča z uvodnicami, zaprta, zgornja in spodnja
Tečajni del s 25 mm vzorcem lukenj v sprednjem in zadnjem okvirju ter dvema montažnima kotnikoma 482,6 mm (19"), spredaj, statična namestitev
Okrasna steklena vrata
Okrasna ključavnica za steklena vrata: varnostna ključavnica 3524 E
Srednji del ključavnice: 3 mm dvojna ključavnica
2 Blue e+ outlet filters 3238.300 (supplied loose)
Mini udoben ročaj
- Enote
- 15 U
- Mere
- Širina: 600 mm
Višina: 745 mm
Globina: 573 mm
- Globina namestitve
- 520 mm
- Odmiki
- Širina odmika: 502 mm
Višina odmika: 684 mm
- Globinski tečajni del
- 416 mm
- Globina stenskega odseka
- 135 mm
- Število ključavnic
- 1
- IK koda
- IK08
- Nosilnost tečajnega dela (statična)
- 750 N
- Load capacity of wall section (static)
- 250 N
- Osnovni material
- Sheet steel
- Zaklepanje
- Različica ključavnice: Mini udoben ročaj
Vložek ključavnice: Varnostni vložek ključavnice št. 3524 E
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 54 in conjunction with solid gland plate top and bottom
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177994072
- Opis izdelka
-
AX wall-mounted enclosure, 3-part with Blue e+ outlet filter, WxHxD: 600x745,573 mm, 15 U, wall section: Solid gland plate top and bottom, with mini-comfort handle