Data Rack

Št. artikla: DK 7400000

Podatkovni nosilec z optimalno dostopnostjo z vseh strani med montažo in namestitvijo ter odlična mobilnost z uporabo dvojnih vrtljivih koles.

Št. artikla:
DK 7400000
Material
Profil okvirja, podnožje/podstavek: jeklena pločevina
Noge: tlačno liti cink
General colour
RAL 7035
Barva
Profil okvirja, podnožje/podstavek: RAL 7035
Obroba, noge: RAL 5018
Obseg dobave
Torzijsko tog profilni okvir s 482,6 mm (19") luknjami
Stabilno podnožje/podstavek z integriranimi nogami, z možnostjo sidranja v tla brez talnih obrob
Pribor za montažo
Mere
Širina: 550 mm
Višina: 1.900 mm
Globina: 750 mm
Enote
40 U
Razdalja od drugega montažnega nivoja, 50 mm vzorec
150 ‐ 350 mm
Vzorec nagiba med montažnimi nivoji
50 mm
Nosilnost 482,6 mm (19") montažnih kotnikov
1.500 N
Opomba
Drugo montažno raven morate naročiti ločeno
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
18,5 kg
Bruto teža
19,5 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
75,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177129979
ETIM 9
EC002507
ECLASS 8.0
27180602
Opis izdelka
DK Data Rack distributor rack, WHD: 550x1899,5x750 mm, 40 U, RAL 7035
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details