Za polaganje, pritrjevanje in shranjevanje kablov ali kot prazno ohišje za različne LCP namestitve.
- Št. artikla:
- VX 5380830
- Opis izdelka
- Za namestitev, pritrjevanje in shranjevanje kablov ali kot prazno ohišje v neenakomernih inštalacijah tekočinskega hlajenja (LCP).
- Prednosti
- Optimalna namestitev odvečnih kablov in strukturirano upravljanje kablov
- Aplikacije
- Kot omarica za upravljanje kablov med popolnoma konfiguriranimi omrežnimi in strežniškimi ohišji
- Kot prazno ohišje za simetrično uravnoteženje v zadrževanju hladnih/vročih hodnikov z neparnim številom LCP enot v dveh povezanih ohišjih
- Kot nadomestno mesto za enostavno naknadno vgradnjo LCP sistemov
- Material
- Jeklena pločevina
Aluminij - Površinska obdelava
- Okvir ohišja: temeljni premaz
Vrata in streha: temeljni premaz, prašno barvano - General colour
- RAL 7035
- Barva
- Ohišje: RAL 7035
Spredaj: RAL 9005 - Obseg dobave
- Okvir ohišja s sprednjimi in zadnjimi vrati
Aluminijasta vrata, spredaj, zaprta s črno okrasno obrobo, 180° tečaji
Zadnja vrata iz jeklene pločevine, zaprta, enodelna, 130° tečaji
Ključavnica spredaj in zadaj: udoben ročaj za profilne polcilindre in varnostno ključavnico 3524 E
2 strešni/osnovni plošči z izrezi za vhod kablov skozi krtačne trakove
3 VX luknjani profili z montažnimi prirobnicami, nameščenimi na levi in desni strani - Mere
- Širina: 300 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 1.000 mm - Zasnova
- Cable management enclosure
- Opomba
- Za postavitev na začetek/konec ohišja je potrebna stranska plošča
- Osnovni material
- Aluminium
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 90 kg
- Bruto teža
- 90 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177950153
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis izdelka
- VX IT Cable management enclosure, WHD: 300 x 2000 x 1000 mm
- Dokumentacija
- Instructions