- Št. artikla:
- VX 5315175
- Opis izdelka
- Pametna rešitev ohišja za integracijo različnih aplikacij v eno samo, centralizirano ohišje, ki ustreza različnim uporabniškim skupinam in pravicam dostopa. Popolnoma fizično ločene inštalacije, vključno z ločenimi kabli, so razdeljene v dva namestitvena predela za individualno razširitev vsakega predela, hkrati pa zagotavljajo varen dostop do vaše IT infrastrukture.
- Prednosti
- Ohišje je predsestavljeno s 482,6 mm (19") montažnimi kotniki na sprednji in zadnji strani vsakega predela, ki jih je mogoče individualno in neodvisno nastaviti
- Prednastavljena razdalja 740 mm med montažnimi kotniki, individualno nastavljiva
- Tečaji vrat se lahko zamenjajo z desne na levo
- Povezovanje je podprto z vseh strani
- Zračne pregrade, integrirane v 19" montažni okvir
- Maks. kot odpiranja vrat 130°, maks. 115° v povezani konfiguraciji
- Tehnični podatki
- Največja nosilnost 500 kg na predal
- Material
- Okvir ohišja: jeklena pločevina, 1,5 mm
Strešna plošča: jeklena pločevina, 1,5 mm
Plošča z uvodnicami: jeklena pločevina, 1,0 mm
Sprednja in zadnja vrata: jeklena pločevina, 1,5 mm
Montažni kotniki: jeklena pločevina, 2,5 mm
- General colour
- RAL 7035
- Barva
- Okvir in plošče ohišja: RAL 7035
19" montažni kotniki, tečaji in ročaji, lakirano po RAL 9005
- Obseg dobave
- VX IT onišje z dvema neodvisnima montažnima predeloma
Vsak predal s 482,6 mm (19") montažnimi kotniki, spredaj in zadaj, pritrjeni z vijaki na integrirane pregrade na levi in desni strani
2 vrata iz jeklene pločevine, prezračevana, spredaj in zadaj
Priključna plošča, deljena na sredini, predsestavljena po celotni globini ohišja
Udoben ročaj za profilne polcilindre z varnostno ključavnico 3524 E
Vključno z izenačevanjem potencialov, pripravljeno za pritrditev ozemljitvenih trakov
Dva 482,6 mm (19") montažna kotnika spredaj in zadaj na predal, spremenljiva globina, sprednji koti z integriranimi zračnimi pregradami po celotnem obodu
4 tipke
- Mere
- Širina: 600 mm
Višina: 2.200 mm
Globina: 1.200 mm
- Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)
- 740 mm
- Number front doors
- 2
- Number back doors
- 2
- 482,6 mm (19") priključek
- 2 x 23 U
- Vključno s 482,6 mm (19") montažnimi kotniki spredaj in zadaj na predal, nastavljivi posamično in neodvisno drug od drugega
- Navpična namestitev PDU enote v zadnjem delu
- Navpična PDU enota s priključkom IEC C20 (največja dolžina PDU enote 1000 mm), model št. 7979.117/.118/.217/.317/.417
- Zasnova
- Compartment Rack, 2 x 23 U
- Zasnova strehe
- Enodelna strešna plošča z vhodom za kable na obeh straneh v srednjem delu strehe
- Design doors
- Kot odpiranja vrat največ 130°
- Vključno z 2-točkovno zaklepno palico
- Zasnova zadnjih vrat
- razdeljeno na dva dela, prezračevano
- Zasnova sprednjih vrat
- razdeljeno na dva dela, prezračevano
- Zasnova montažnih kotnikov
- 19" montažni kotniki v ohišju VX IT Compartment Rack
- Zasnova tal
- Osnovni okvir z izvlečno, dvodelno, predsestavljeno zaprto talno ploščo
- Različica s 482,6 mm (19") nivojem
- 2 x 23 U
- Položaj montažnih kotnikov
- 482,6 mm (19") nivo, spredaj in zadaj
- Nosilnost
- 1.000 kg
- Opomba
- Glede na to, kako in kje so vrata nameščena, se lahko kot odpiranja vrat razlikuje za izbrane aplikacije.
- Osnovni material
- Sheet steel
- Paketi
- 1 pc(s).
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177950092
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis izdelka
-
VX IT Compartment Rack, vented, 19" mounting angles front and rear, 2 compartments, 2 x 23 U, WHD: 600x2200x1000 mm, enclosure frame and panels: RAL 7035, interior components: RAL 9005