Predelna ohišja VX IT razdeljeno na štiri dele, prezračevano

Št. artikla: VX 5316185

VX IT ohišje s štirimi neodvisnimi montažnimi predeli, ki omogočajo neodvisno napeljavo kablov do vsakega predela, po izbiri od zgoraj ali od spodaj in s prezračevanimi sprednjimi in zadnjimi vrati iz jeklene pločevine za vsak predel.

Št. artikla:
VX 5316185
Opis izdelka
Pametna rešitev ohišja za integracijo različnih aplikacij v eno samo, centralizirano ohišje, ki ustreza različnim uporabniškim skupinam in pravicam dostopa. Popolnoma fizično ločene inštalacije, vključno z ločenimi kabli, so razdeljene v štiri namestitvena predela za individualno razširitev vsakega predela, hkrati pa zagotavljajo varen dostop do vaše IT infrastrukture.
Prednosti
Ohišje je predsestavljeno s 482,6 mm (19") montažnimi kotniki na sprednji in zadnji strani vsakega predela, ki jih je mogoče individualno in neodvisno nastaviti
Prednastavljena razdalja 740 mm med montažnimi kotniki, individualno nastavljiva
Tečaji vrat se lahko zamenjajo z desne na levo
Povezovanje je podprto z vseh strani
Zračne pregrade, integrirane v 19" montažni okvir
Maks. kot odpiranja vrat 130°, maks. 115° v povezani konfiguraciji
Tehnični podatki
Največja nosilnost 250 kg na predal
Material
Okvir ohišja: jeklena pločevina, 1,5 mm
Strešna plošča: jeklena pločevina, 1,5 mm
Plošča z uvodnicami: jeklena pločevina, 1,0 mm
Sprednja in zadnja vrata: jeklena pločevina, 1,5 mm
Montažni kotniki: jeklena pločevina, 2,5 mm
General colour
RAL 7035
Barva
Okvir in plošče ohišja: RAL 7035
19" montažni kotniki, tečaji in ročaji, lakirano po RAL 9005
Obseg dobave
VX IT onišje s štirimi neodvisnimi montažnimi predeli
Vsak predal s 482,6 mm (19") montažnimi kotniki, spredaj in zadaj, pritrjeni z vijaki na integrirane pregrade na levi in desni strani
Priključna plošča, deljena na sredini, predsestavljena po celotni globini ohišja
4 vrata iz jeklene pločevine, prezračevana, spredaj in zadaj
Udoben ročaj za profilne polcilindre z varnostno ključavnico 3524 E
Vključno z izenačevanjem potencialov, pripravljeno za pritrditev ozemljitvenih trakov
Dva 482,6 mm (19") montažna kotnika spredaj in zadaj na predal, spremenljiva globina, sprednji koti z integriranimi zračnimi pregradami po celotnem obodu
8 tipk
Mere
Širina: 800 mm
Višina: 2.200 mm
Globina: 1.200 mm
Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)
740 mm
Number front doors
4
Number back doors
4
482,6 mm (19") priključek
4 x 11 U
Vključno s 482,6 mm (19") montažnimi kotniki spredaj in zadaj na predal, nastavljivi posamično in neodvisno drug od drugega
Zasnova
Compartment Rack, 4 x 11 U
Zasnova strehe
Enodelna strešna plošča z vhodom za kable na obeh straneh v srednjem delu strehe
Design doors
Kot odpiranja vrat največ 130°
Vključno z 2-točkovno zaklepno palico
Zasnova zadnjih vrat
razdeljeno na štiri dele, prezračevano
Zasnova sprednjih vrat
razdeljeno na štiri dele, prezračevano
Zasnova montažnih kotnikov
19" montažni kotniki v ohišju VX IT Compartment Rack
Zasnova tal
Osnovni okvir z izvlečno, dvodelno, predsestavljeno zaprto talno ploščo
Različica s 482,6 mm (19") nivojem
482,6 mm (19") nivo, spredaj in zadaj
19" montažni nivo z univerzalnimi montažnimi kotniki spredaj in zadaj, spremenljiva globina, razmik med ploščami 12,5 mm, pritrjeno z vijaki na predelne plošče na levi in desni, z integriranimi pregradnimi ploščami za preusmeritev zraka
Prezračevalna plošča z integriranim navpičnim montažnim izrezom 1 U 482,6 mm (19") na desni in levi strani vsakega predala, kot dodaten notranji prostor za vgradnjo ali napeljavo kablov.
Položaj montažnih kotnikov
482,6 mm (19") nivo, spredaj in zadaj
Opomba
Glede na to, kako in kje so vrata nameščena, se lahko kot odpiranja vrat razlikuje za izbrane aplikacije.
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
235 kg
Bruto teža
250 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177950122
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Opis izdelka
VX IT Compartment Rack, vented, 4 compartments, 19" mounting angles front and rear, 4 x 11 U, WHD: 800x2200x1200 mm, enclosure frame and panels: RAL 7035, interior components: RAL 9005
Certifikati
Surface finish
Izjave
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details