Omrežni nosilec TX CableNet s steklenimi vrati

Št. artikla: TX 7888050

TX CableNet – izboljšan prihranek prostora z IT ohišji brez prevelike širine ali globine. IT omrežno ohišje je zato primerno tudi za uporabo v manjših IT omrežnih strukturah in je že optimalno pripravljeno za individualno notranjo opremo.

PDU basic

Priključni kabel za PSM/PDU

Vtičnica v aluminijastem kanalu

Vtičnica za konektorje IEC 320

Komplet za izenačevanje potencialov za VX IT

Kombinirane tirnice za VX, VX IT, TX CableNet

Kombinirane tirnice za 482,6 mm (19")

Matice za vse 482,6 mm (19") sisteme ohišij

Montažni vijaki

Udoben ročaj AX

Profilni polcilindri za sisteme ročajev

Vložek ključavnice

Komplet krtač za TX CableNet

482,6 mm (19") pritrdilni element, 1 U s kontaktom

IT LED sistemska luč za IT sisteme ohišij in IT ohišja

Polnilna plošča, 482,6 mm (19") Pritrditev brez orodja

Plošča za upravljanje kablov s palicami za napeljavo kablov za vodoravno upravljanje kablov

Plošča za upravljanje kablov z jeklenimi obroči

Plošča za upravljanje kablov s sprednjim zavihkom

Drsna tirnica, 1 U, statična namestitev za VX IT, TS IT, TX CableNet

Plošča za upravljanje kablov s krtačnim trakom 482,6 mm (19")

Kolesa za transport za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Komplet za transport za TS IT, TX CableNet

Nivelirne noge za hladilnike VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Blue e+

Montažni nosilec za stikala na vratih v VX, VX IT, TX CableNet

Kabelski kanal 482,6 mm (19")

Plošča za upravljanje kablov, 2 U

Kanal za upravljanje kablov, vodoraven 482,6 mm (19")

Kabelska kletka za TX CableNet

Kabelski kanal za TX CableNet

Kabelska sponka za C tirnico, kombinirana tirnica

Kabelske napeljave, 482,6 mm (19") priključek

Najlonska zanka

Kabelske vezice

Najlonska zanka

Nosilec za napeljavo kablov

Samolepilni merilni trak, 482,6 mm (19")

TS preluknjani profil z montažno prirobnico, 17 x 73 mm

Distančnik za strešno ploščo

Dodatna oprema za obrobo za VX Za obrobo s krtačnim trakom, prezračevano obrobo

Povezovalni priključek, zunanji za TS/TS

Št. artikla:
TX 7888050
Zasnova
1. generacija
s steklenimi vrati
s stranskimi ploščami
Opis izdelka
TX CableNet - nova raven upravljanja kablov. Ohišje za IT omrežja z nadzornimi vrati, pripravljena za individualno notranjo opremo.
Prednosti
Večdelna strešna plošča, zaprta, sestavljena iz varjenega osrednjega dela in zunanjih integriranih kabelskih napeljav brez uporabe orodja
Z odprtinami na obeh straneh za vhod kablov po celotni globini ohišja
Sredinski del strešne plošče in kabelske napeljave z zaobljenimi robovi za sistemsko združljiv vhod kablov ob upoštevanju minimalnega polmera upogibanja
Streha s skritim izrezom za namestitev ventilatorske enote za aktivno prezračevanje
Za priročno napeljavo kablov se kabelske napeljave enostavno odstranijo brez uporabe orodja in nato preprosto pritrdijo nazaj na svoje mesto
Integrirani polmer upogibanja preprečuje dovajanje kabla prek ostrih robov
Napeljava kablov glede na lokacijo
Varen vhod kablov z ohranjanjem kritičnega polmera upogibanja kabla
Koncept napeljave kablov "slap": Enostavna in varna napeljava kablov skozi streho
Priročen dostop: Stranske plošče in vrata se enostavno namestijo in odstranijo za hiter dostop do notranjega prostora ohišja
Pribor, združljiv s TS in VX
Obsežna ponudba pribora za notranjo konfiguracijo po meri
Material
Ohišje: jeklena pločevina
Vrata: jeklena pločevina, 1,2 mm
Stranska plošča: jeklena pločevina, 1,2 mm
482,6 mm (19") montažni kotniki: jeklena pločevina, 2 mm
Ohišje: jeklena pločevina
Steklena vrata: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
Stranska plošča: jeklena pločevina, 1,2 mm
Površinska obdelava
Okvir ohišja: temeljni premaz
Plošče ohišja: Temeljni premaz, prašno barvano
General colour
RAL 7035
Barva
RAL 7035
Okvir ohišja, streha in vrata, vključno z ročaji: RAL 7035
Notranja namestitev: RAL 9005
Obseg dobave
Ohišje s steklenimi sprednjimi in zadnjimi vrati
Okvir ohišja z vrati in strešno ploščo
Steklena sprednja vrata iz jeklene pločevine, 180° tečaji
Zadnja vrata iz jeklene pločevine, zaprta, enodelna, 130° tečaji
Pritrdilni element spredaj in zadaj: okrasni ročaj z varnostno ključavnico 3524 E
Stranske plošče, možnost zaklepanja, vključno z varnostno ključavnico 3524 E
Strešna plošča, varjena, s konceptom slapa za stranski vhod kablov, s skritim izrezom za modul ventilatorja
Dva 482,6 mm (19") montažna kotnika, spredaj in zadaj
Preizkušena ozemljitev okvirja po IEC 60 950, nameščena
VX sistem podnožja/podstavka, 100 mm, prezračevano
4 nivelirne noge, M12, vključno z adapterjem za podnožje/podstavek (priloženo)
Obrobe podnožja/podstavka, prezračevane (priloženo)
Komplet krtač za vhod kablov v streho (priložen)
10 kovinskih obročev za napeljavo kablov, 125 x 65 mm (priloženo)
24 x 482,6 mm (19") pritrdilni element, 1 U, prevoden (priloženo)
50 Torx vijakov, prevodnih (priloženo)
4 vodila za kable, za vpenjanje kablov v globino ohišja s kabelskimi sponkami (priloženo)
IPPC paleta
482,6 mm (19") montažni kotniki
Mere
Širina: 800 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 800 mm
Enote
42 U
Višina podnožja/podstavka
100 mm
Višina, vključno s podnožjem/podstavkom
2.100 mm
Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)
445 mm
482,6 mm (19") priključek
Dva 482,6 mm (19") montažna kotnika, spredaj in zadaj
Zasnova
Pre-configured
with side panels
Zasnova strehe
Strešna plošča, varjena, s konceptom slapa za stranski vhod kablov, s skritim izrezom za modul ventilatorja
Zasnova zadnjih vrat
Zadnja vrata iz jeklene pločevine, zaprta, enodelna, 130° tečaji
Zasnova sprednjih vrat
Steklena sprednja vrata iz jeklene pločevine, 180° tečaji
Različica s 482,6 mm (19") nivojem
482,6 mm (19") nivo, spredaj in zadaj
Nosilnost
5000 N
Opomba
Za opremljanje odprtin za napeljavo kablov za namestitev modula ventilatorja so potrebne krtačne letve, če so bile uporabljene ali če je bil odstranjen pokrov.
Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
140 kg
Bruto teža
148 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177972445
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Opis izdelka
TX CableNet network rack pre-configured, with glazed door at the front incl. designer handle, sheet steel door at the rear, side panels and base/plinth, as well as essential components of cable routing, WHD: 800x2000+100x800 mm, 42 U
Odobritve
UL + C-UL (listed)