TX CableNet – izboljšan prihranek prostora z IT ohišji brez prevelike širine ali globine. IT omrežno ohišje je zato primerno tudi za uporabo v manjših IT omrežnih strukturah in je že optimalno pripravljeno za individualno notranjo opremo.
- Št. artikla:
- TX 7888276
- Zasnova
- 1. generacija
s steklenimi vrati
s stranskimi ploščami - Opis izdelka
- TX CableNet - nova raven upravljanja kablov. Ohišje za IT omrežja z nadzornimi vrati, pripravljena za individualno notranjo opremo.
- Prednosti
- Priročen dostop: Stranske plošče in vrata se enostavno namestijo in odstranijo za hiter dostop do notranjega prostora ohišja
- Pribor, združljiv s TS in VX
- Obsežna ponudba pribora za notranjo konfiguracijo po meri
- Material
- Ohišje: jeklena pločevina
Vrata: jeklena pločevina, 1,2 mm
Stranska plošča: jeklena pločevina, 1,2 mm
482,6 mm (19") montažni kotniki: jeklena pločevina, 2 mm
Stranska plošča: jeklena pločevina, 1,2 mm - Površinska obdelava
- Okvir ohišja: temeljni premaz
Plošče ohišja: Temeljni premaz, prašno barvano - General colour
- RAL 7035
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Ohišje s steklenimi sprednjimi in zadnjimi vrati
Okvir ohišja z vrati in strešno ploščo
Steklena sprednja vrata iz jeklene pločevine, 180° tečaji
Zadnja vrata iz jeklene pločevine, zaprta, enodelna, 130° tečaji
Pritrdilni element spredaj in zadaj: okrasni ročaj z varnostno ključavnico 3524 E
Stranske plošče, možnost zaklepanja, vključno z varnostno ključavnico 3524 E
Strešna plošča, enodelna, s skritim izrezom za montažno ploščo ventilatorja
Dva 482,6 mm (19") montažna kotnika, spredaj in zadaj
IPPC paleta
482,6 mm (19") montažni kotniki - Mere
- Širina: 600 mm
Višina: 1.200 mm
Globina: 600 mm - Enote
- 24 U
- Enote
- 24 U
- Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)
- 345 mm
- Zasnova
- with side panels
- Design doors
- zaprto
- Zasnova zadnjih vrat
- Vrata iz jeklene pločevine, enodelna, zaprta
- Zasnova sprednjih vrat
- Steklena vrata, enodelna
- Z enoslojnim varnostnim steklom debeline 3 mm
- Kot odpiranja vrat pri povezovanju: maks. 105°
- Nosilnost
- 5000 N
- Nosilnost
- 5.000 N
- Opomba
- Za opremljanje odprtin za napeljavo kablov za namestitev modula ventilatorja so potrebne krtačne letve, če so bile uporabljene ali če je bil odstranjen pokrov.
- Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.
- Osnovni material
- Sheet steel
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 70 kg
- Bruto teža
- 75 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177966963
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis izdelka
- TX CableNet network rack with glazed door, 600x1200x600 mm, 24 U, with side panels, RAL 7035
- Dokumentacija
- Instructions
- Tehnični listi
- Visio Shapes