Omrežni nosilec TX CableNet s steklenimi vrati

Št. artikla: TX 7888718

TX CableNet – izboljšan prihranek prostora z IT ohišji brez prevelike širine ali globine. IT omrežno ohišje je zato primerno tudi za uporabo v manjših IT omrežnih strukturah in je že optimalno pripravljeno za individualno notranjo opremo.

PDU basic

Priključni kabel za PSM/PDU

Vtičnica v aluminijastem kanalu

Vtičnica za konektorje IEC 320

Komplet za izenačevanje potencialov za VX IT

Kombinirane tirnice za VX, VX IT, TX CableNet

Kombinirane tirnice za 482,6 mm (19")

Matice za vse 482,6 mm (19") sisteme ohišij

Montažni vijaki

Udoben ročaj AX

Profilni polcilindri za sisteme ročajev

Vložek ključavnice

Komplet krtač za TX CableNet

482,6 mm (19") pritrdilni element, 1 U s kontaktom

IT LED sistemska luč za IT sisteme ohišij in IT ohišja

Polnilna plošča, 482,6 mm (19") Pritrditev brez orodja

Plošča za upravljanje kablov s palicami za napeljavo kablov za vodoravno upravljanje kablov

Plošča za upravljanje kablov z jeklenimi obroči

Plošča za upravljanje kablov s sprednjim zavihkom

Drsna tirnica, 1 U, statična namestitev za VX IT, TS IT, TX CableNet

Plošča za upravljanje kablov s krtačnim trakom 482,6 mm (19")

Kolesa za transport za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Komplet za transport za TS IT, TX CableNet

Nivelirne noge za hladilnike VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Blue e+

Montažni nosilec za stikala na vratih v VX, VX IT, TX CableNet

Kabelski kanal 482,6 mm (19")

Plošča za upravljanje kablov, 2 U

Kanal za upravljanje kablov, vodoraven 482,6 mm (19")

Kabelska kletka za TX CableNet

Kabelski kanal za TX CableNet

Kabelska sponka za C tirnico, kombinirana tirnica

Kabelske napeljave, 482,6 mm (19") priključek

Najlonska zanka

Kabelske vezice

Najlonska zanka

Nosilec za napeljavo kablov

Samolepilni merilni trak, 482,6 mm (19")

TS preluknjani profil z montažno prirobnico, 17 x 73 mm

Distančnik za strešno ploščo

Dodatna oprema za obrobo za VX Za obrobo s krtačnim trakom, prezračevano obrobo

Povezovalni priključek, zunanji za TS/TS

Št. artikla:
TX 7888718
Zasnova
2. generacija
se lahko razstavi
s steklenimi vrati
s stranskimi ploščami
S strešno ploščo
Opis izdelka
Optimalna rešitev za IT ohišja za uporabo v omejenih prostorih, prostorih z nizkim stropom ali na težko dostopnih mestih. Brez izgube moči zaradi neuporabljenih višinskih enot v konfiguracijah z izključno majhnimi električnimi komponentami.
Prednosti
New roof plate concept: Optimised use of the entire enclosure volume with the enclosure cabling plus optional integration of a fan module
Efficient frame concept, in a dismantlable version, for individual configuration and optional dismantling as required.
Stranske plošče, pritrjene z vijaki za hiter dostop
482.6 mm (19") mounting angles, front and rear, adjustable in the depth
Obsežna ponudba pribora za notranjo konfiguracijo po meri
Material
Ohišje: jeklena pločevina
Vrata: jeklena pločevina, 1,2 mm
Stranska plošča: jeklena pločevina, 1,2 mm
482,6 mm (19") montažni kotniki: jeklena pločevina, 2 mm
Stranska plošča: jeklena pločevina, 1,2 mm
Površinska obdelava
Okvir ohišja: temeljni premaz
Plošče ohišja: Temeljni premaz, prašno barvano
General colour
RAL 7035
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Ohišje s steklenimi sprednjimi in zadnjimi vrati
Enclosure frame, dismantlable, with 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear
Stranske plošče
Screw-fastened roof plate with concealed cable entry on both sides across the entire enclosure depth plus a central, concealed cut-out for easy integration of a fan module.
Mere
Širina: 800 mm
Višina: 1.200 mm
Globina: 800 mm
Enote
24 U
Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)
445 mm
482,6 mm (19") priključek
se lahko razstavi
Zasnova
with side panels
Zasnova zadnjih vrat
Vrata iz jeklene pločevine, enodelna, zaprta
Zasnova sprednjih vrat
Steklena vrata, enodelna
Z enoslojnim varnostnim steklom debeline 3 mm
Kot odpiranja vrat pri povezovanju: maks. 105°
Nosilnost
5000 N
Nosilnost (statična)
500 kg
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 20
Opomba
Za opremljanje odprtin za napeljavo kablov za namestitev modula ventilatorja so potrebne krtačne letve, če so bile uporabljene ali če je bil odstranjen pokrov.
Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
83 kg
Bruto teža
93 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177997561
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Opis izdelka
TX CableNet, with glazed door, rack can be dismantled, with roof plate, side panels, 19" mounting angles, WxHxD: 800x1200x800 mm, RAL 7035
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions