TX CableNet – izboljšan prihranek prostora z IT ohišji brez prevelike širine ali globine. IT omrežno ohišje je zato primerno tudi za uporabo v manjših IT omrežnih strukturah in je že optimalno pripravljeno za individualno notranjo opremo.
- Št. artikla:
- TX 7888721
- Zasnova
- 2. generacija
se lahko razstavi
s steklenimi vrati
s stranskimi ploščami
S strešno ploščo - Opis izdelka
- Optimalna rešitev za IT ohišja za uporabo v omejenih prostorih, prostorih z nizkim stropom ali na težko dostopnih mestih. Brez izgube moči zaradi neuporabljenih višinskih enot v konfiguracijah z izključno majhnimi električnimi komponentami.
- Prednosti
- New roof plate concept: Optimised use of the entire enclosure volume with the enclosure cabling plus optional integration of a fan module
- Efficient frame concept, in a dismantlable version, for individual configuration and optional dismantling as required.
- Stranske plošče, pritrjene z vijaki za hiter dostop
- 482,6 mm (19") montažni kotniki, nastavljivi po širini in globini, z možnostjo asimetrične notranje namestitve
- Možnosti razstavljanja
- Material
- Ohišje: jeklena pločevina
Vrata: jeklena pločevina, 1,2 mm
Stranska plošča: jeklena pločevina, 1,2 mm
482,6 mm (19") montažni kotniki: jeklena pločevina, 2 mm
Stranska plošča: jeklena pločevina, 1,2 mm - Površinska obdelava
- Okvir ohišja: temeljni premaz
Plošče ohišja: Temeljni premaz, prašno barvano - General colour
- RAL 7035
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Ohišje s steklenimi sprednjimi in zadnjimi vrati
Enclosure frame, dismantlable, with 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear
Stranske plošče
Screw-fastened roof plate with concealed cable entry on both sides across the entire enclosure depth plus a central, concealed cut-out for easy integration of a fan module. - Mere
- Širina: 800 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 1.000 mm - Enote
- 42 U
- Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)
- 645 mm
- 482,6 mm (19") priključek
- se lahko razstavi
- Zasnova
- with side panels
- Zasnova zadnjih vrat
- Vrata iz jeklene pločevine, enodelna, zaprta
- Zasnova sprednjih vrat
- Steklena vrata, enodelna
- Z enoslojnim varnostnim steklom debeline 3 mm
- Kot odpiranja vrat pri povezovanju: maks. 105°
- Nosilnost
- 5000 N
- Nosilnost (statična)
- 500 kg
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 20
- Opomba
- Za opremljanje odprtin za napeljavo kablov za namestitev modula ventilatorja so potrebne krtačne letve, če so bile uporabljene ali če je bil odstranjen pokrov.
- Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.
- Osnovni material
- Sheet steel
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 123,5 kg
- Bruto teža
- 133,5 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177997530
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis izdelka
- TX CableNet, with glazed door, with roof plate, side panels, 19" mounting angles, rack can be dismantled, WxHxD: 800x2000x1000 mm, RAL 7035
- Dokumentacija
- Instructions