Nova raven upravljanja kablov: TX CableNet združuje dolgoletne izkušnje na področju IT ohišij, ki izpolnjujejo vse zahteve glede funkcionalnosti in kakovosti, pripravljene pa so tudi za individualno notranjo opremo.
- Št. artikla:
- TX 7888838
- Zasnova
- 2. generacija
Prezračevano
s stranskimi ploščami - Prednosti
- New roof plate concept: Optimised use of the entire enclosure volume with the enclosure cabling plus optional integration of a fan module
- Učinkovit koncept okvirja za individualno konfiguracijo
- Stranske plošče, pritrjene z vijaki za hiter dostop
- 482,6 mm (19") montažni kotniki, nastavljivi po širini in globini, z možnostjo asimetrične notranje namestitve
- Obsežna ponudba pribora za notranjo konfiguracijo po meri
- Material
- Streha: jeklena pločevina, 1,5 mm
Okvir ohišja: jeklena pločevina, 1,5 mm
Vrata: jeklena pločevina, 1,2 mm
482,6 mm (19") montažni kotniki: jeklena pločevina, 2 mm
Stranska plošča: jeklena pločevina, 1,2 mm - Površinska obdelava
- Okvir ohišja: temeljni premaz
Plošče ohišja: Temeljni premaz, prašno barvano - Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Ohišje z prezračevanimi sprednjimi in zadnjimi vrati
Enclosure frame with 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear
Stranske plošče
Screw-fastened roof plate with concealed cable entry on both sides across the entire enclosure depth plus a central, concealed cut-out for easy integration of a fan module. - Mere
- Širina: 800 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 800 mm - Enote
- 42 U
- Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)
- 445 mm
- Zasnova
- with side panels
- Design doors
- Prezračevano
- Zasnova zadnjih vrat
- Vrata iz jeklene pločevine, enodelna, prezračevana
- Zasnova sprednjih vrat
- Vrata iz jeklene pločevine, prezračevana
- Površina prezračevanja približno 78 % perforirana
- Nosilnost
- 5000 N
- Nosilnost (statična)
- 500 kg
- Osnovni material
- Sheet steel
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 105 kg
- Bruto teža
- 106 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177994676
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis izdelka
- TX CableNet network rack, 800x2000x800 mm, 42 U, vented, RAL 7035
- Dokumentacija
- Further instructions
- Instructions