OCP ORV3 stojalo

Št. artikla: IT 7100110

OCP je ambiciozna mednarodna skupnost, ki si prizadeva za poenostavitev in optimizacijo IT infrastrukture. Ohišje Rittal OCP ORV3 je odobreno s strani OCP in pripravljeno za takojšnjo uporabo. Zaradi široke ponudbe dodatne opreme lahko enostavno opravite preproste modifikacije in izboljšave. Ohišje OCP ORV3 lahko sprejme tudi rešitev neposrednega tekočinskega hlajenja (DLC). S tem ohišjem dvignete svojo učinkovitost in gostoto delovanja na povsem novo raven.

Št. artikla:
IT 7100110
Zasnova
Odprt okvir
without busbar
Prednosti
Modularni sistem za individualne možnosti razširitve
Flexible busbar selection, to suit the rack power density
Can be retrofitted without replacing the entire system
Modular configuration for AI and HPC applications
Hot-pluggable components in the rack simplify maintenance work
May be supplemented with a suitable direct liquid cooling solution
Quick integration thanks to integral castor modules, air baffle plates and levelling feet
Our range of accessories includes IT and power rails, 482.6 mm (19") adaptors, doors and side panels
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
OCP ORV3 stojalo
2 podporna droga, predsestavljena
Prednameščena kolesa za težke obremenitve
Nivelirne noge, predsestavljene
Povezovalno tesnilo
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 2.286 mm
Globina: 1.068 mm
Enote
44 OU
Nosilnost
14.000 N
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
1 pc(s).
Carinska tarifna številka
94032080
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Opis izdelka
OCP ORV3 rack without busbar, 44 OU, WHD: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005