OCP ORV3 stojalo

Št. artikla: IT 7100120

OCP je ambiciozna mednarodna skupnost, ki si prizadeva za poenostavitev in optimizacijo IT infrastrukture. Ohišje Rittal OCP ORV3 je odobreno s strani OCP in pripravljeno za takojšnjo uporabo. Zaradi široke ponudbe dodatne opreme lahko enostavno opravite preproste modifikacije in izboljšave. Ohišje OCP ORV3 lahko sprejme tudi rešitev neposrednega tekočinskega hlajenja (DLC). S tem ohišjem dvignete svojo učinkovitost in gostoto delovanja na povsem novo raven.

Št. artikla:
IT 7100120
Zasnova
Odprt okvir
with busbar
Pripravljeno za vhod kablov v strehi in podnožju
Napeljava kablov spredaj, po celotni višini
Prednosti
Pripravljeno za namestitev 21" OCP komponent in za neposreden stik na vodilu
Hitra montaža in servis zaradi vgradnje sistema napajalnih tirnic IT in IT OCP s klik sistemom
Celovito upravljanje kablov v sprednjem delu ohišja po celotni višini
Idealno za visokozmogljivo računalništvo in tehnologijo umetne inteligence, saj je pripravljeno za rešitve neposrednega tekočega hlajenja, ki so zasnovane za razpršitev toplotne obremenitve, ki nastane v ohišju
Vgrajena vzdržljiva kolesa olajšajo transport in zagotavljajo enostavno rokovanje v podatkovnem centru
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
OCP ORV3 stojalo
OCP zbiralna sponka za maks. 48 DC/18 kW
2 podporna droga, predsestavljena
Nivelirne noge, predsestavljene
4 kolesa (vrtljiva)
Povezovalno tesnilo
Zračna pregradna plošča
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 2.286 mm
Globina: 1.068 mm
Enote
44 OU
Nosilnost
14.000 N
Osnovni material
Sheet steel
Poraba energije
18 kW
Nazivna delovna napetost
48 V DC
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
172 kg
Bruto teža
200 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177997738
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Opis izdelka
OCP ORV3 rack, with busbar, 44 OU, WxHxD: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005
Odobritve
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions
Product presentations