Kolokacijsko stojalo TX

Št. artikla: TX 5540245

Svet IT se spreminja in centralizacija IT v velikih podatkovnih centrih je postala dolgoročen trend. TX Colo, ki je popolnoma prilagojen za uporabo v velikem podatkovnem centru, je naš odgovor. S svojo napredno konfiguracijo je TX Colo pripravljen za takojšnjo uporabo, da ustreza vaši aplikaciji!

Št. artikla:
TX 5540245
Zasnova
Standardne
Opis izdelka
Vgrajeni usmerniki zraka in pregrada zagotavljajo optimalen pretok zraka, kabelski pladenj omogoča enostavno upravljanje kablov, udoben ročaj z integrirano ključavnico s tipkovnico pa zagotavlja izboljšano zaščito dostopa. Poleg tega je TX Colo zaradi prezračevanih vrat idealen za uravnavanje temperature v prostoru.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Okvir ohišja: temeljni premaz
Notranja namestitev: lakirano
Vrata in streha: temeljni premaz, prašno barvano
Perforirana vrata, jeklena pločevina
General colour
RAL 7035
Barva
Okvir in streha ohišja: RAL 7035
Vrata: RAL 7035
Ročaj in tečaji: RAL 9005
Obseg dobave
Okvir ohišja z vrati in strešno ploščo
Vhodna vrata iz jeklene pločevine, prezračevalna, 130° tečaji
Zadnja vrata iz jeklene pločevine, deljena, prezračevana, 130° tečaji
Ključavnica, spredaj in zadaj: udoben ročaj VX s številčno kodo
Strešna plošča z vhodom za kable po celotni globini ohišja, levo in desno
Pregradna plošča, nameščena na levi strani ohišja
150 mm kabelski pladenj, nameščen na zadnji desni strani ohišja
10 x pritrdilne matice z vijaki (priloženo)
Ozemljitveni pripomočki (priloženi)
Montažni kotniki, 482,6 mm (19")
Zračna pregradna plošča
Komplet za povezovanje (priložen)
Debelina materiala - vrata
1,2 mm
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 2.450 mm
Globina: 1.200 mm
Enote
52 U
Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)
745 mm
Distance between mounting levels min
115 mm
Distance between mounting levels max
341 mm
482,6 mm (19") priključek
Ohišje s širino 600 mm z montažnim nosilcem, pritrjenim z vijaki na okvir zgoraj in spodaj
Zasnova
Standard
Zasnova strehe
Strešna plošča z vhodom za kable po celotni globini ohišja, levo in desno
Design doors
Prezračevana vrata
Zasnova zadnjih vrat
Vrata iz jeklene pločevine, prezračevana
dvodelno
Površina prezračevanja približno 78 % perforirana
Zasnova sprednjih vrat
Vrata iz jeklene pločevine, prezračevana
Vrata iz aluminija/jeklene pločevine, prezračevana
enodelno
Površina prezračevanja približno 78 % perforirana
Zasnova tal
Odprto
Položaj montažnih kotnikov
482,6 mm (19") nivo, spredaj in zadaj
Nosilnost
15.000 N
Opomba
Glede na to, kako in kje so vrata nameščena, se lahko kot odpiranja vrat razlikuje za izbrane aplikacije.
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
125 kg
Bruto teža
132 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177971639
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Opis izdelka
TX Colocation server rack, WxHxD: 600x2450x1200 mm, 52 U, vented sheet steel door at the front, vented sheet steel door at the rear, vertically divided, 130° hinges front and rear
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions