Svet IT se spreminja in centralizacija IT v velikih podatkovnih centrih je postala dolgoročen trend. TX Colo, ki je popolnoma prilagojen za uporabo v velikem podatkovnem centru, je naš odgovor. S svojo napredno konfiguracijo je TX Colo pripravljen za takojšnjo uporabo, da ustreza vaši aplikaciji!
- Št. artikla:
- TX 5541245
- Zasnova
- Standardne
- Opis izdelka
- Vgrajeni usmerniki zraka in pregrada zagotavljajo optimalen pretok zraka, kabelski pladenj omogoča enostavno upravljanje kablov, udoben ročaj z integrirano ključavnico s tipkovnico pa zagotavlja izboljšano zaščito dostopa. Poleg tega je TX Colo zaradi prezračevanih vrat idealen za uravnavanje temperature v prostoru.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Okvir ohišja: temeljni premaz
Notranja namestitev: lakirano
Vrata in streha: temeljni premaz, prašno barvano
Perforirana vrata, jeklena pločevina - General colour
- RAL 7035
- Barva
- Okvir in streha ohišja: RAL 7035
Vrata: RAL 7035
Ročaj in tečaji: RAL 9005 - Obseg dobave
- Okvir ohišja z vrati in strešno ploščo
Vhodna vrata iz jeklene pločevine, prezračevalna, 130° tečaji
Zadnja vrata iz jeklene pločevine, deljena, prezračevana, 130° tečaji
Ključavnica, spredaj in zadaj: udoben ročaj VX s številčno kodo
Strešna plošča z vhodom za kable po celotni globini ohišja, levo in desno
Pregradna plošča, nameščena na levi strani ohišja
150 mm kabelski pladenj, nameščen na zadnji desni strani ohišja
10 x pritrdilne matice z vijaki (priloženo)
Ozemljitveni pripomočki (priloženi)
Montažni kotniki, 482,6 mm (19")
Zračna pregradna plošča
Komplet za povezovanje (priložen) - Debelina materiala - vrata
- 1,2 mm
- Mere
- Širina: 800 mm
Višina: 2.450 mm
Globina: 1.200 mm - Enote
- 52 U
- Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)
- 745 mm
- Distance between mounting levels min
- 115 mm
- Distance between mounting levels max
- 341 mm
- 482,6 mm (19") priključek
- Ohišje s širino 800 mm, nameščeno na prečnih nosilcih
- Zasnova
- Standard
- Zasnova strehe
- Strešna plošča z vhodom za kable po celotni globini ohišja, levo in desno
- Design doors
- Prezračevana vrata
- Zasnova zadnjih vrat
- Vrata iz jeklene pločevine, prezračevana
- dvodelno
- Površina prezračevanja približno 78 % perforirana
- Zasnova sprednjih vrat
- Vrata iz jeklene pločevine, prezračevana
- Vrata iz aluminija/jeklene pločevine, prezračevana
- enodelno
- Površina prezračevanja približno 78 % perforirana
- Zasnova tal
- Odprto
- Položaj montažnih kotnikov
- 482,6 mm (19") nivo, spredaj in zadaj
- Nosilnost
- 15.000 N
- Opomba
- Glede na to, kako in kje so vrata nameščena, se lahko kot odpiranja vrat razlikuje za izbrane aplikacije.
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 145 kg
- Bruto teža
- 151 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177971622
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis izdelka
- TX Colocation server rack, WxHxD: 800x2450x1200 mm, 52 U, vented sheet steel door at the front, vented sheet steel door at the rear, vertically divided, 130° hinges front and rear
- Dokumentacija
- Instructions