Omrežno/strežniško ohišje TS IT s steklenimi vrati, s 482,6 mm (19") montažnimi kotniki

Št. artikla: DK 5525120

TS IT, sealed, for direct enclosure-specific climate control. 482.6 mm (19") interior installation with depth-variable 482.6 mm (19") mounting angles for a load capacity of up to 1,500 kg, available in a range of size variants.

482,6 mm (19") pritrdilni element, 1 U s kontaktom

Povezovalni priključek, zunanji za TS/TS

PDU UK basic

PDU basic

PDU managed

PDU UK, merilna različica

PDU metered plus

PDU switched

PDU metered

Št. artikla:
DK 5525120
Material
Jeklena pločevina
Aluminij
Steklena vrata: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
Površinska obdelava
Okvir ohišja: temeljni premaz
Notranja montaža: temeljni premaz
Vrata in streha: temeljni premaz, prašno barvano
General colour
RAL 7035
Barva
Okvir in plošče ohišja: RAL 7035
Notranja namestitev: RAL 9005
Obseg dobave
Okvir ohišja TS 8 z vrati in strešno ploščo
Steklena aluminijasta vrata spredaj, 180° tečaji
Ključavnica spredaj in zadaj: udoben ročaj za profilne polcilindre in varnostno ključavnico 3524 E
Dva 482,6 mm (19") montažna dela spredaj in zadaj, spremenljivo nameščena na nosilnih letvah s sponkami za hitro odpiranje
Distančniki, višina 50 mm, za dvig pokrovne plošče nad izrezom za ventilator v strešni plošči, za pasivno hlajenje (priloženo). Niso potrebni za različice brez izreza.
Priključni pribor za izenačevanje potencialov z ozemljitveno točko (priloženo)
12 x 482,6 mm (19") pritrdilni element, 1 U, prevodno (priloženo)
50 Torx vijakov, prevodnih (priloženo)
IPPC paleta
Strešna plošča, večdelna, odstranljiva, za vodoravni vhod kablov na zadnji strani in pokritim izrezom za montažno ploščo ventilatorja
Vrata iz jeklene pločevine na zadnji strani, 180° tečaji
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 800 mm
Globina: 600 mm
Enote
15 U
Enote
15 U
Prosti montažni prostor do višine 482,6 mm (19"), spredaj/zadaj
84 mm / 168 mm
Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)
345 mm
Design doors
zaprto
Različica s 482,6 mm (19") nivojem
Montažni kotniki, 482,6 mm (19")
Nosilnost
15.000 N
Opomba
Glede na to, kako in kje so vrata nameščena, se lahko kot odpiranja vrat razlikuje za izbrane aplikacije.
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
45,6 kg
Bruto teža
46,6 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177703889
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Opis izdelka
TS IT, 19" mounting angles, glazed door, WHD: 600 x 800 x 600 mm, 15 U
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Certifikati
Surface finish
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details
Technical system catalogue
Visio Shapes