- Št. artikla:
- DK 5504110
- Material
- Jeklena pločevina
Aluminij
- Površinska obdelava
- Okvir ohišja: temeljni premaz
Notranja montaža: temeljni premaz
Vrata in streha: temeljni premaz, prašno barvano
- General colour
- RAL 7035
- Barva
- Okvir in plošče ohišja: RAL 7035
Notranja namestitev, prezračevalna rešetka spredaj: RAL 9005
- Obseg dobave
- Okvir ohišja TS 8 z vrati in strešno ploščo
Sprednja vrata iz aluminija/jeklene pločevine, prezračevana (površina prezračevanja je približno 85 % perforirana), 180° tečaji
Ključavnica spredaj in zadaj: udoben ročaj za profilne polcilindre in varnostno ključavnico 3524 E
Dva 482,6 mm (19") montažna dela spredaj in zadaj, spremenljivo nameščena na nosilnih letvah s sponkami za hitro odpiranje
Distančniki, višina 50 mm, za dvig pokrovne plošče nad izrezom za ventilator v strešni plošči, za pasivno hlajenje (priloženo). Niso potrebni za različice brez izreza.
Priključni pribor za izenačevanje potencialov z ozemljitveno točko (priloženo)
12 x 482,6 mm (19") pritrdilni element, 1 U, prevodno (priloženo)
50 Torx vijakov, prevodnih (priloženo)
IPPC paleta
Strešna plošča, večdelna, odstranljiva, s stranskim vhodom za kabel v globino in pokritim izrezom za montažno ploščo ventilatorja
Zadnja vrata iz jeklene pločevine, prezračevana (površina prezračevanja je približno 85 % perforirana), 180° tečaji
- Mere
- Širina: 800 mm
Višina: 1.200 mm
Globina: 1.000 mm
- Enote
- 24 U
- Enote
- 24 U
- Prosti montažni prostor do višine 482,6 mm (19"), spredaj/zadaj
- 87 mm / 165 mm
- Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)
- 745 mm
- Design doors
- Prezračevano
- Različica s 482,6 mm (19") nivojem
- Montažni kotniki, 482,6 mm (19")
- Nosilnost
- 15.000 N
- Opomba
- Glede na to, kako in kje so vrata nameščena, se lahko kot odpiranja vrat razlikuje za izbrane aplikacije.
- Osnovni material
- Sheet steel
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 73,8 kg
- Bruto teža
- 76,8 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177680517
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis izdelka
-
TS IT, 19" mounting angles, vented, WHD: 800 x 1200 x 1000 mm, 24 U