Omrežno/strežniško ohišje TS IT s prezračevanimi vrati, predsestavljeno, s 482,6 mm (19") montažnim okvirjem

Št. artikla: DK 5509161

TS IT, vented, for room climate control. Supplied pre-assembled with a selection of practical equipment. 482.6 mm (19") interior installation with 482.6 mm (19") mounting frame for a load capacity of up to 1,500 kg, available in a range of size variants.

482,6 mm (19") pritrdilni element, 1 U s kontaktom

Kabelska objemka za TS, TS IT

Trak za kabelsko objemko iz penaste gume

PDU UK basic

PDU basic

PDU switched

PDU managed

PDU metered plus

PDU UK, merilna različica

PDU metered

Št. artikla:
DK 5509161
Material
Jeklena pločevina
Aluminij
Podnožje/vogalni kos podnožja: jeklena pločevina
Obroba podnožja/podstavka spredaj/zadaj: jeklena pločevina
Kotni in povezovalni pokrov: plastika
Površinska obdelava
Okvir ohišja: temeljni premaz
Notranja montaža: temeljni premaz
Vrata, streha in stranske plošče: temeljni premaz, prašno barvano
General colour
RAL 7035
Barva
Okvir in plošče ohišja: RAL 7035
Notranja namestitev, prezračevalna rešetka spredaj, podnožje/podstavek: RAL 9005
Obseg dobave
Okvir ohišja TS 8 z vrati in strešno ploščo
Sprednja vrata iz aluminija/jeklene pločevine, prezračevana (površina prezračevanja je približno 85 % perforirana), 180° tečaji
Zadnja vrata iz jeklene pločevine, prezračevana (površina prezračevanja približno 85 % perforirana), navpično deljena, 180° tečaji
Ključavnica spredaj in zadaj: udoben ročaj za profilne polcilindre in varnostno ključavnico 3524 E
Dva 482,6 mm (19") montažna okvirja, spredaj in zadaj, z nastavljivo globino
Stranske plošče, enodelne, s ključavnico
Strešna plošča, večdelna, odstranljiva, s stranskim vhodom za kabel v globino in pokritim izrezom za montažno ploščo ventilatorja
Osnovni nosilec
Plošča z uvodnicami, enodelna, prezračevana, z vhodom za kable na zadnji strani
VX sistem podnožja/podstavka, 100 mm, prezračevano
Vogalni deli podnožja/podstavka in obrobe, stranice, pritrjeno z vijaki
Obrobe podnožja/podstavka, spredaj in zadaj, ter vogalni in povezovalni pokrovi so priloženi
4 nivelirne noge, M12, vključno z adapterjem za podnožje/podstavek (priloženo)
Distančniki, višina 50 mm, za dvig pokrovne plošče nad izrezom za ventilator v strešni plošči, za pasivno hlajenje (priloženo). Niso potrebni za različice brez izreza.
12 x 482,6 mm (19") pritrdilni element, 1 U, prevodno (priloženo)
50 Torx vijakov, prevodnih (priloženo)
4 kabelske objemke (T glava) za zunanjo montažno raven, za prilagajanje globine ohišja (priloženo)
10 kovinskih obročev za napeljavo kablov, 125 x 65 mm (priloženo)
Priključni pribor za izenačevanje potencialov, vključno s centralno ozemljitveno točko, predsestavljeno
IPPC paleta
Mere
Širina: 800 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 1.000 mm
Enote
42 U
Enote
42 U
Višina, vključno s podnožjem/podstavkom
2.100 mm
Prosti montažni prostor do višine 482,6 mm (19"), spredaj/zadaj
87 mm / 165 mm
Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)
745 mm
Design doors
Prezračevano
Različica s 482,6 mm (19") nivojem
Montažni okvir, 482,6 mm (19")
Nosilnost
15.000 N
Opomba
Glede na to, kako in kje so vrata nameščena, se lahko kot odpiranja vrat razlikuje za izbrane aplikacije.
Osnovni material
Aluminium
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
155,5 kg
Bruto teža
161,5 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177706071
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Opis izdelka
TS IT, 19" mounting frame, vented, WHD: 800 x 2000 x 1000 mm, 42 U, pre-configured
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Certifikati
Surface finish
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details
Technical system catalogue