Omrežni nosilec TE 8000

Št. artikla: TE 7888500

TE 8000 IT enclosure with glazed door, prepared for individual interior installation.

482,6 mm (19") pritrdilni element, 1 U s kontaktom

Št. artikla:
TE 7888500
Zasnova
s stranskimi ploščami
Prednosti
Brez okvirja
Optimalna dostopnost
Enostavno razstavljanje in tudi enostavna namestitev
Zamenljiv tečaj vrat
Material
Jeklena pločevina
Steklena vrata: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
Površinska obdelava
Montažni okvir: Temeljni premaz
Plošče ohišja: prašno barvano
General colour
RAL 7035
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Samostoječi 482,6 mm (19") montažni okvirji, spredaj in zadaj, z nastavljivo globino
Steklena sprednja vrata, vključno s 130° tečajem, okrasnim ročajem in varnostno ključavnico 3524 E
Vrata iz jeklene pločevine na zadnji strani, vključno s 130° tečajem, varnostna ključavnica 3524 E
Osnovni okvir z največjim izrezom (za opcijsko postavitev z modularnimi ploščami)
Strešna plošča s skritim izrezom za vhod kablov in opcijskim ventilatorjem
4 nivelirne noge, M10 (priložene)
4 distančniki, 20 mm (priloženi) za dvig strešne plošče
Stranske plošče, možnost zaklepanja, vključno z varnostno ključavnico 3524 E
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 600 mm
Enote
42 U
Enote
42 U
Prosti montažni prostor do višine 482,6 mm (19"), spredaj/zadaj
30 mm / 30 mm / 
Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)
495 mm
Nosilnost
4.000 N
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 20
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
82,5 kg
Bruto teža
83 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177801424
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Opis izdelka
TE Network enclosure TE 8000, WHD: 600x2000x600 mm, 42 U, With glazed door
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details