- Št. artikla:
- TE 7888530
- Zasnova
- s stranskimi ploščami
- Prednosti
- Brez okvirja
- Optimalna dostopnost
- Enostavno razstavljanje in tudi enostavna namestitev
- Zamenljiv tečaj vrat
- Material
- Jeklena pločevina
Steklena vrata: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
- Površinska obdelava
- Montažni okvir: Temeljni premaz
Plošče ohišja: prašno barvano
- General colour
- RAL 7035
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Samostoječi 482,6 mm (19") montažni okvirji, spredaj in zadaj, z nastavljivo globino
Steklena sprednja vrata, vključno s 130° tečajem, okrasnim ročajem in varnostno ključavnico 3524 E
Vrata iz jeklene pločevine na zadnji strani, vključno s 130° tečajem, varnostna ključavnica 3524 E
Osnovni okvir z največjim izrezom (za opcijsko postavitev z modularnimi ploščami)
Strešna plošča s skritim izrezom za vhod kablov in opcijskim ventilatorjem
4 nivelirne noge, M10 (priložene)
4 distančniki, 20 mm (priloženi) za dvig strešne plošče
Stranske plošče, možnost zaklepanja, vključno z varnostno ključavnico 3524 E
- Mere
- Širina: 800 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 800 mm
- Enote
- 42 U
- Enote
- 42 U
- Prosti montažni prostor do višine 482,6 mm (19"), spredaj/zadaj
- 130 mm / 130 mm /
- Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)
- 495 mm
- Nosilnost
- 4.000 N
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 20
- Osnovni material
- Sheet steel
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 104 kg
- Bruto teža
- 106 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177801462
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis izdelka
-
TE Network enclosure TE 8000, WHD: 800x2000x800 mm, 42 U, With glazed door