Omrežni nosilec TE 8000 Prezračevano

Št. artikla: TE 7888875

IT enclosure system, suitable for dismantling, with depth-variable 482.6 mm (19") mounting frame.

Št. artikla:
TE 7888875
Prednosti
Brez okvirja
Optimalna dostopnost
Enostavno razstavljanje in tudi enostavna namestitev
Zamenljiv tečaj vrat
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Montažni okvir: Temeljni premaz
Plošče ohišja: prašno barvano
General colour
RAL 7035
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Samostoječi 482,6 mm (19") montažni okvirji, spredaj in zadaj, z nastavljivo globino
Prezračevana vrata iz jeklene pločevine (površina prezračevanja > 67 %), sprednja, z okrasnim ročajem, 130° tečaj, varnostna ključavnica 3524 E
Prezračevana vrata iz jeklene pločevine (prezračevana površina > 67 %), zadnja s 130° tečajem, varnostna ključavnica 3524 E
Osnovni okvir z največjim izrezom (za opcijsko postavitev z modularnimi ploščami)
Strešna plošča s skritim izrezom za vhod kablov in opcijskim ventilatorjem
4 nivelirne noge, M10 (priložene)
4 distančniki, 20 mm (priloženi) za dvig strešne plošče
Stranske plošče, možnost zaklepanja, vključno z varnostno ključavnico 3524 E
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 1.200 mm
Globina: 1.000 mm
Enote
24 U
Enote
24 U
Prosti montažni prostor do višine 482,6 mm (19"), spredaj/zadaj
80 mm / 130 mm
Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)
745 mm
Nosilnost
7.000 N
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 20
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
69 kg
Bruto teža
70 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177801509
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Opis izdelka
TE Network enclosure TE 8000, WHD: 600x1200x1000 mm, 24 U, vented
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details