Mednarodna PDU enota, stikalna različica

Št. artikla: DK 7955332

Individually switchable output slots are the key performance feature of the PDU, which of course also offers a measuring function per phase/input. Current consumption data is shown on the OLED display.

Št. artikla:
DK 7955332
Zasnova
PDU, s stikalom
Material
Aluminijast profil, črno eloksirano
Obseg dobave
vključno s priključnim kablom H05-VV (3 m) z vgrajenim vhodnim konektorjem
Mere
Širina: 44 mm
Globina: 85 mm
Dolžina: 1.480 mm
Število vtičnic in tip
24 x C13 / 6 x C19
Vtičnice
24 x IEC 320 socket C13
6 x IEC 320 socket C19
Nazivni tok (maks.)
16 A
Dovodni vodi
Količina: 1
Faze na dovod: 3~
Dolžina priključnega kabla
3 m
Vrsta električne povezave
CEE
Direktive
Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU
Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU
Standardi
EN 60950-1
IEC 61 000-4
IEC 61 000-6
EN 55 022
Delovno temperaturno območje
0 °C...45 °C
Vlažnost okolice (brez kondenzacije)
10...95 %
Temperaturno območje shranjevanja
-25 °C...70 °C
Primerno za
Vrsta ohišja: TS IT: ≥ 1.800 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
4,8 kg
Bruto teža
6 kg
Carinska tarifna številka
85366990
EAN
4028177685222
ECLASS 8.0
27142604
Opis izdelka
DK PDU international, switched version, Energy measurement per phase, switchable, WLD: 44x1480x85 mm, 24xC13, 6xC19, black, CEE, 3~, 16 A
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical system catalogue
Visio Shapes
Programska oprema
Software