Senzorji CMC III

Št. artikla: DK 7030120

CMC III senzor dostopa

Št. artikla:
DK 7030120
Zasnova
Infrardeči senzor dostopa
Opis izdelka
Senzorji CMC III se uporabljajo za nadzor fizičnega okolja in jih je mogoče neposredno povezati s PU prek priključnega kabla CAN bus RJ45. Senzorje je mogoče med seboj povezati tudi prek vodila.
Prednosti
Hitra povezava in samodejno zaznavanje s funkcijo plug & play
Napajanje se omogoči s povezavo z vmesnikom CAN-BUS.
Aplikacije
Nadzor ohišij v IT, industriji in upravljanju objektov
Nadzor ohišij, prostorov in zabojnikov v IT okolju
Način delovanja
Nastavitve je mogoče izvesti prek procesne enote CMC III ali IoT vmesnika
Infrardeči senzor dostopa CMC III uporablja infrardečo svetlobo za nadzor vrat ohišja (odprta ali zaprta).
Senzor ima vgrajen infrardeči oddajnik in sprejemnik.
Senzor je nameščen v ohišju in usmerjen proti vratom, tako da se svetloba odbija od odsevnega traku na vratih.
Material
Plastika
Spredaj: gladko
Ohišje: teksturirano
Barva
Spredaj: RAL 9005
Ohišje: RAL 7035
Obseg dobave
Senzor
Montažna plošča
Sestavni deli
Infrardeči senzor dostopa
Povezava s CAN vodilom
Direct
Vmesniki
2 x RJ45 CAN bus
Število udeležencev na IoT vmesnik (največ)
32
Št. sodelujočih kompaktnih PU (maks.)
4
Št. sodelujočih PU (maks.)
32
Število PDU naprav (maks.)
16
Opomba
Infrardeči senzor dostopa CMC III uporablja infrardečo svetlobo za nadzor vrat ohišja (odprta ali zaprta).
Merilna tehnika
Infrared diode with receiver and reflector
Mere
Širina: 80 mm
Višina: 30 mm
Globina: 40 mm
Delovno temperaturno območje
0 °C...55 °C
Vlažnost okolice (brez kondenzacije)
5...95 %
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,15 kg
Bruto teža
0,176 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
0,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
85319000
EAN
4028177659506
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Opis izdelka
DK CMC III Infrared access sensor, WHD: 80x28x40 mm
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Further information
Instructions
Quick guide
Tehnični listi
Graphics