Sistem za nadzor IT Senzorji in krmilne enote Varno spremljanje ohišij v IT in industriji ter prostorov in zabojnikov v IT okoljih. Senzorji in krmilne enote Enota CMC III LTE Enota CMC III LTE vas zanesljivo obvešča o alarmnih sporočilih prek ISDN ali LTE z besedilnimi sporočili. Prikaz izdelkov Senzorji in krmilne enote Senzorji for CMC III, PDU, LCP, IoT interface The sensors are used for monitoring the physical environment and can be connected directly to the embedded devices using a CAN bus connection cable. The sensors may also be linked together to form a bus. Prikaz izdelkov Senzorji in krmilne enote Senzorji CMC III Nadzor različnih parametrov v ohišjih ali prostorih. Prikaz izdelkov Senzorji in krmilne enote Vhodno/izhodne enote CMC III Nadzor do osmih digitalnih vhodov in krmiljenje do štirih relejev. Prikaz izdelkov Senzorji in krmilne enote Pogonske enote CMC III Za merjenje toka/energije in za vklop/izklop porabnikov, kot so na primer ventilatorji. Prikaz izdelkov Senzorji in krmilne enote Senzor vodila CMC III CAN Za priklop CMC-TC senzorja. Prikaz izdelkov Senzorji in krmilne enote CMC I/O enote Monitoring of up to eight digital inputs and control of up to four relays. Prikaz izdelkov Senzorji in krmilne enote Dušilec za ventilatorje za CMC III Za priklop ventilatorjev prek napajalne enote CMC III. Sistem za odpravljanje motenj preprečuje motnje pri izklopu motorja ventilatorja. Prikaz izdelkov Senzorji in krmilne enote Access control for CMC III, PDU, LCP, IoT interface Access control unit with CAN bus for controlling and monitoring access to enclosures. Prikaz izdelkov Senzorji in krmilne enote Nadzor dostopa CMC III Enota CMC III za nadzor in spremljanje dostopa do ohišij. Prikaz izdelkov Senzorji in krmilne enote Modul za upravljanje vrat Nadzorna enota za avtomatsko odpiranje steklenih vrat VX IT za ADO z integriranimi prezračevalnimi loputami. Prikaz izdelkov Senzorji in krmilne enote Podaljševalni kabel CMC III za senzorje Za podaljševanje kablov senzorjev. Prikaz izdelkov