Senzorji

Št. artikla: DK 7010110

Temperature sensor with CAN bus for monitoring the ambient temperature inside the enclosure.

Št. artikla:
DK 7010110
Zasnova
Temperature sensor
Prednosti
Hitra povezava in samodejno zaznavanje s funkcijo plug & play
Napajanje se omogoči s povezavo z vmesnikom CAN-BUS.
Aplikacije
Nadzor ohišij v IT, industriji in upravljanju objektov
Nadzor ohišij, prostorov in zabojnikov v IT okolju
Način delovanja
The sensor monitors the ambient temperature in the enclosure
Nastavitve je mogoče izvesti prek procesne enote CMC III ali IoT vmesnika
Pri pasivnem pretoku zraka se lahko uporabi vgrajen senzor v ohišju. Za aplikacije brez aktivnega pretoka zraka je treba priključiti priložen zunanji senzor NTC.
Merilno območje za zunanje senzorje: -40 °C ... +80 °C
Material
Plastika
Površinska obdelava
Spredaj: gladko
Ohišje: teksturirano
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
Zunanji temperaturni senzor s priključnim kablom in konektorjem
NTC senzor, dolžina 1,80 m
maks. dolžina kabla 2 m
Povezava s CAN vodilom
Direct
Vmesniki
2 x RJ45 CAN bus
Mere
Širina: 80 mm
Višina: 30 mm
Globina: 40 mm
Delovno temperaturno območje
0 °C...55 °C
Vlažnost okolice (brez kondenzacije)
0...95 %
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,111 kg
Bruto teža
0,163 kg
Carinska tarifna številka
90269000
ETIM 9
EC002627
Opis izdelka
DK temperature sensor, connection via CAN bus interface, WHD: 80x30x40 mm, RAL 9005
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions
Quick guide
Tehnični listi
Visio Shapes