- Št. artikla:
- DK 7010120
- Zasnova
- Temperature/humidity sensor
- Prednosti
- Hitra povezava in samodejno zaznavanje s funkcijo plug & play
- Napajanje se omogoči s povezavo z vmesnikom CAN-BUS.
- Aplikacije
- Nadzor ohišij v IT, industriji in upravljanju objektov
- Nadzor ohišij, prostorov in zabojnikov v IT okolju
- Način delovanja
- The temperature/humidity sensor monitors the ambient temperature and air humidity in the enclosure.
- Senzor ima vgrajen temperaturni senzor in vgrajen senzor vlažnosti zraka.
- Nastavitve je mogoče izvesti prek procesne enote CMC III ali IoT vmesnika
- Material
- Plastika
- Površinska obdelava
- Spredaj: gladko
Ohišje: teksturirano
- Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- Senzor
Montažna plošča
Sestavni deli
- Povezava s CAN vodilom
- Direct
- Vmesniki
- 2 x RJ45 CAN bus
- Mere
- Širina: 80 mm
Višina: 30 mm
Globina: 40 mm
- Delovno temperaturno območje
- 0 °C...55 °C
- Vlažnost okolice (brez kondenzacije)
- 5...95 %
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,093 kg
- Bruto teža
- 0,145 kg
- Carinska tarifna številka
- 90269000
- ETIM 9
- EC002627
- Opis izdelka
-
DK Temperature/humidity sensor, connection via CAN bus interface, WxHxD: 80x30x40 mm, RAL 9005