- Št. artikla:
- DK 7010140
- Zasnova
- Airflow sensor
- Prednosti
- Hitra povezava in samodejno zaznavanje s funkcijo plug & play
- Napajanje se omogoči s povezavo z vmesnikom CAN-BUS.
- Aplikacije
- Nadzor ohišij v IT, industriji in upravljanju objektov
- Nadzor ohišij, prostorov in zabojnikov v IT okolju
- Način delovanja
- Settings can be made via the CMC III processing unit, PDU or IoT interface
- The airflow sensor features an external sensor mounted in the airflow.
- Senzor meri pretok zraka zaradi toplotnih izgub in lahko zazna nihanja v pretoku.
- Material
- Plastika
- Površinska obdelava
- Spredaj: gladko
Ohišje: teksturirano - Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- Senzor
Montažna plošča
Zunanji senzor pretoka zraka, vključno z montažnimi deli
Sestavni deli - Povezava s CAN vodilom
- Direct
- Sistem vmesniškega vodila
- 2 x RJ45 CAN bus
- Terminal
- Vmesniki
- 2 x RJ45 CAN bus
- Jack
- Mere
- Širina: 110 mm
Višina: 30 mm
Globina: 40 mm - Delovno temperaturno območje
- 0 °C...45 °C
- Vlažnost okolice (brez kondenzacije)
- 0...95 %
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,4 kg
- Bruto teža
- 0,501 kg
- Carinska tarifna številka
- 85319000
- Opis izdelka
- DK Airflow sensor, for bayed enclosure suites, connection via CAN bus interface, WHD: 110x30x40 mm, RAL 9005
Senzorji
Št. artikla: DK 7010140
The airflow sensor measures the current airflow rates, and can detect fluctuations in the flow.