Senzorji

Št. artikla: DK 7010150

The differential pressure sensor measures the air pressure at two points and displays the pressure difference between them.

Št. artikla:
DK 7010150
Zasnova
Differential pressure sensor
Prednosti
Hitra povezava in samodejno zaznavanje s funkcijo plug & play
Napajanje se omogoči s povezavo z vmesnikom CAN-BUS.
Aplikacije
Nadzor ohišij v IT, industriji in upravljanju objektov
Nadzor ohišij, prostorov in zabojnikov v IT okolju
Način delovanja
Settings can be made via the CMC III processing unit, PDU or IoT interface
The differential pressure sensor measures the air pressure at two points in the room and displays the pressure difference between them.
Dve točki v prostoru sta določeni s tanko cevjo, priključeno na senzor.
Material
Plastika
Površinska obdelava
Spredaj: gladko
Ohišje: teksturirano
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
Senzor
Montažna plošča
Sestavni deli
Povezava s CAN vodilom
Direct
Vmesniki
2 x RJ45 CAN bus
Mere
Širina: 110 mm
Višina: 30 mm
Globina: 40 mm
Delovno temperaturno območje
0 °C...45 °C
Vlažnost okolice (brez kondenzacije)
0...95 %
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,333 kg
Bruto teža
0,383 kg
Carinska tarifna številka
85319000
Opis izdelka
DK Differential pressure sensor, for bayed enclosure suites, connection via CAN bus interface, WxHxD: 110x30x40 mm, RAL 9005
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity