- Št. artikla:
- DK 7010160
- Zasnova
- Senzor za nadzor dostopa
- Prednosti
- Hitra povezava in samodejno zaznavanje s funkcijo plug & play
- Napajanje se omogoči s povezavo z vmesnikom CAN-BUS.
- Aplikacije
- Nadzor ohišij v IT, industriji in upravljanju objektov
- Nadzor ohišij, prostorov in zabojnikov v IT okolju
- Način delovanja
- Senzor ima vgrajen infrardeči oddajnik in sprejemnik.
- The access monitoring sensor uses infrared light to monitor whether the enclosure door is open or closed.
- The access monitoring sensor monitors the gravitational forces (G-forces) acting on the three x, y and z axes.
- Senzor je nameščen v ohišju in usmerjen proti vratom, tako da se svetloba odbija od odsevnega traku na vratih.
- Senzor je nameščen na okvirju ohišja, zato se vibracije, ki delujejo na ohišje, prenašajo na senzor.
- Settings can be made via the CMC III processing unit, PDU or IoT interface
- Material
- Plastika
- Površinska obdelava
- Spredaj: gladko
Ohišje: teksturirano
- Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- Senzor
Montažna plošča
Sestavni deli
- Povezava s CAN vodilom
- Direct
- Vmesniki
- 2 x RJ45 CAN bus
- Mere
- Širina: 110 mm
Višina: 30 mm
Globina: 40 mm
- Delovno temperaturno območje
- 0 °C...55 °C
- Vlažnost okolice (brez kondenzacije)
- 5...95 %
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,063 kg
- Bruto teža
- 0,163 kg
- Carinska tarifna številka
- 85319000
- ETIM 9
- EC002627
- Opis izdelka
-
DK Access monitoring sensor, connection via CAN bus interface, RAL 9005: WHD: 110x30x40 mm, RAL 9005