- Št. artikla:
- DK 7010190
- Zasnova
- Universal sensor
- Prednosti
- Hitra povezava in samodejno zaznavanje s funkcijo plug & play
- Napajanje se omogoči s povezavo z vmesnikom CAN-BUS.
- Aplikacije
- Nadzor ohišij v IT, industriji in upravljanju objektov
- Nadzor ohišij, prostorov in zabojnikov v IT okolju
- Način delovanja
- Settings can be made via the CMC III processing unit, PDU or IoT interface
- Senzor ima dva digitalna vhoda in en analogni vhod, ki jih je mogoče konfigurirati glede na potrebe posamezne aplikacije.
- Digitalni vhodi se lahko konfigurirajo kot 2x brezpotencialna nadzorna kontakta, 2x vhoda S0 bus (merilniki energije) ali 1x vmesnik Wiegand (zunanji dostopni sistemi). Analogni vhod se lahko uporablja kot vmesnik 4–20 mA.
- Material
- Plastika
- Površinska obdelava
- Spredaj: gladko
Ohišje: teksturirano - Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- Univerzalni senzor
- Povezava s CAN vodilom
- Direct
- Vmesniki
- 2 x RJ45 CAN bus
- analog, 4 – 20 mA
- 2 digital inputs/S0 bus/Wiegand
- Mere
- Širina: 110 mm
Višina: 30 mm
Globina: 40 mm - Delovno temperaturno območje
- 0 °C...45 °C
- Vlažnost okolice (brez kondenzacije)
- 0...95 %
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,127 kg
- Bruto teža
- 0,157 kg
- Carinska tarifna številka
- 85319000
- Opis izdelka
- DK universal sensor, for bayed enclosure suites, connection via CAN bus interface, WHD: 110x30x40 mm, RAL 9005
Senzorji
Št. artikla: DK 7010190
Universal sensor with two digital inputs and one analogue input, which can be configured as required for the application in question.