Senzorji

Št. artikla: DK 7010210

The leak point sensor monitors the base for conductive liquids (leakage) using two contacts.

Št. artikla:
DK 7010210
Zasnova
Leak point sensor
Prednosti
Hitra povezava in samodejno zaznavanje s funkcijo plug & play
Napajanje se omogoči s povezavo z vmesnikom CAN-BUS.
Aplikacije
Nadzor ohišij v IT, industriji in upravljanju objektov
Nadzor ohišij, prostorov in zabojnikov v IT okolju
Način delovanja
Settings can be made via the CMC III processing unit, PDU or IoT interface
The leak point sensor has an external sensor fitted perpendicular to the base.
Senzor s pomočjo dveh kontaktov spremlja podnožje za prevodne tekočine (puščanje).
Material
Plastika
Površinska obdelava
Spredaj: gladko
Ohišje: teksturirano
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
Senzor puščanja
Zunanji senzor s priključnim kablom
Montažna plošča
Sestavni deli
Povezava s CAN vodilom
Direct
Vmesniki
2 x RJ45 CAN bus
Terminal
Mere
Širina: 110 mm
Višina: 30 mm
Globina: 40 mm
Delovno temperaturno območje
0 °C...45 °C
Vlažnost okolice (brez kondenzacije)
5...95 %
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,24 kg
Bruto teža
0,251 kg
Carinska tarifna številka
90261029
ETIM 9
EC002627
Opis izdelka
DK Leak point sensor, connection via CAN bus interface, WxHxD: 110x30x40 mm, RAL 9005
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions
Quick guide
Tehnični listi
Visio Shapes