- Št. artikla:
- DK 7010220
- Zasnova
- Leak sensor, for bayed enclosure suites
- Prednosti
- Hitra povezava in samodejno zaznavanje s funkcijo plug & play
- Napajanje se omogoči s povezavo z vmesnikom CAN-BUS.
- Aplikacije
- Nadzor ohišij v IT, industriji in upravljanju objektov
- Nadzor ohišij, prostorov in zabojnikov v IT okolju
- Način delovanja
- Settings can be made via the CMC III processing unit, PDU or IoT interface
- 15-metrski kabel senzorja je pritrjen na podnožje.
- Če kabel senzorja pride v stik s prevodno tekočino, bo senzor sporočil alarm za puščanje
- Material
- Plastika
- Površinska obdelava
- Spredaj: gladko
Ohišje: teksturirano
- Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- Senzor puščanja
Detektorski kabel, 15 m
Montažna plošča
Sestavni deli
- Povezava s CAN vodilom
- Direct
- Vmesniki
- 2 x RJ45 CAN bus
- Mere
- Širina: 110 mm
Višina: 30 mm
Globina: 40 mm
- Delovno temperaturno območje
- 0 °C...45 °C
- Vlažnost okolice (brez kondenzacije)
- 5...95 %
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,85 kg
- Bruto teža
- 1,057 kg
- Carinska tarifna številka
- 90261029
- ETIM 9
- EC002627
- Opis izdelka
-
DK Leak point sensor, for bayed enclosure suites, connection via CAN bus interface, WxHxD: 110x30x40 mm, RAL 9005