Access control for CMC III, PDU, LCP, IoT interface

Št. artikla: DK 7010180

Access control

Št. artikla:
DK 7010180
Zasnova
Access control
Prednosti
Hitra povezava in samodejno zaznavanje s funkcijo plug & play
Napajanje se omogoči s povezavo z vmesnikom CAN-BUS.
Aplikacije
Nadzor ohišij v IT, industriji in upravljanju objektov
Nadzor ohišij, prostorov in zabojnikov v IT okolju
Način delovanja
For connecting two handles and two reader units to monitor doors
Vgrajen IR senzor dostopa
Built-in vandalism sensor
Material
Plastika
Površinska obdelava
Spredaj: gladko
Ohišje: teksturirano
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
Senzor
Montažna plošča
Sestavni deli
Povezava s CAN vodilom
Direct
Vmesniki
2 x RJ45 CAN bus
2 x RJ12
2 x flat-pin connectors
Jack
Mere
Širina: 110 mm
Višina: 30 mm
Globina: 40 mm
Delovno temperaturno območje
0 °C...55 °C
Vlažnost okolice (brez kondenzacije)
5...95 %
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,166 kg
Bruto teža
0,169 kg
Carinska tarifna številka
85311095
ETIM 9
EC002627
Opis izdelka
DK Access control, connection via CAN bus interface, WxHxD: 110x30x40 mm, RAL 9005
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions
Quick guide
Tehnični listi
Visio Shapes