IT nadzor

Pribor za IT nadzor

Tukaj boste našli široko ponudbo dodatne opreme za nadaljnjo optimizacijo vaših IT sistemov.

Pribor za IT nadzor

Programski kabel CMC III

Za prvi zagon procesne enote Processing Unit (PU) ali PU Compact.

Pribor za IT nadzor

Priključni kabel CAN vodila CMC III

Povezuje enote CAN vodila za prenos informacij in energije.

Pribor za IT nadzor

CMC I/O enote

Monitoring of up to eight digital inputs and control of up to four relays.

Pribor za IT nadzor

LED svetlobni trak za CMC III

Za barvni prikaz stanja v omrežnem/strežniškem ohišju. V primeru napake se svetlobni trak spremeni v nastavljeno barvo.

Pribor za IT nadzor

Montažne enote CMC III

Za namestitev CMC III komponent.

Pribor za IT nadzor

Zaslon/tipkovnica s 17-palčnim TFT zaslonom in VGA/DVI priključkom

1 U ohišje s 17-palčnim TFT zaslonom, angleško ali nemško tipkovnico in teleskopskimi izvlečnimi nosilci.

Pribor za IT nadzor

Kabelske objemke CMC III

Za napeljavo in namestitev kablov na zadnji strani 482,6 mm (19") montažne enote CMC III.

Pribor za IT nadzor

Senzorji CMC III

Nadzor različnih parametrov v ohišjih ali prostorih.

Pribor za IT nadzor

Enota CMC III LTE

Enota CMC III LTE vas zanesljivo obvešča o alarmnih sporočilih prek ISDN ali LTE z besedilnimi sporočili.

Pribor za IT nadzor

Vhodno/izhodne enote CMC III

Nadzor do osmih digitalnih vhodov in krmiljenje do štirih relejev.

Pribor za IT nadzor

Pogonske enote CMC III

Za merjenje toka/energije in za vklop/izklop porabnikov, kot so na primer ventilatorji.

Pribor za IT nadzor

Senzor vodila CMC III CAN

Za priklop CMC-TC senzorja.

Pribor za IT nadzor

Modul za upravljanje vrat

Nadzorna enota za avtomatsko odpiranje steklenih vrat VX IT za ADO z integriranimi prezračevalnimi loputami.

Pribor za IT nadzor

Nadzor dostopa CMC III

Enota CMC III za nadzor in spremljanje dostopa do ohišij.

Pribor za IT nadzor

Dušilec za ventilatorje za CMC III

Za priklop ventilatorjev prek napajalne enote CMC III. Sistem za odpravljanje motenj preprečuje motnje pri izklopu motorja ventilatorja.

Pribor za IT nadzor

Priključni kabel za napajalnike

Priključni in podaljševalni kabli za napajalne sklope v različnih izvedbah za posamezne države.

Pribor za IT nadzor

Priključni kabel za PSM/PDU

Priključni in podaljševalni kabel z različnimi tipi konektorjev/vtičnic (ozemljitveni priključek/C19/C20).

Pribor za IT nadzor

Priključni kabel za napajalnik

Z IEC priključkom na enem koncu, dolžina: 1,5 m.

Pribor za IT nadzor

Merilni moduli PSM s CAN vodilom za PSM zbiralne sponke

PSM merilni moduli s preklopnimi funkcijami za izhode in merjenje energije. Na voljo so različice IEC 60320 C13 in C19 ter CEE 7/3 (vtičnica z ozemljitvenim kontaktom).