Enota CMC III LTE

Št. artikla: DK 7030571

Enota CMC III LTE vas zanesljivo obvešča o alarmnih sporočilih prek ISDN ali LTE z besedilnimi sporočili.

Št. artikla:
DK 7030571
Opis izdelka
Za vzpostavitev pomožnega kanalai ali, če omrežna infrastruktura ni na voljo, za posredovanje alarma. Alarmno sporočilo se pošlje kot SMS. Pokritost vključuje LTE (4G), UMTS (3G) in GSM (2G) z avtomatskim preklopom; glejte pasove in frekvence. Stranka mora zagotoviti standardno SIM kartico.
Tehnični podatki
Enota CMC III LTE se lahko uporablja v mobilnih komunikacijskih omrežjih 4G, 3G in 2G v teh frekvenčnih območjih:
4G LTE band 1 (2100 MHz)
4G LTE band 3 (1800 MHz)
4G LTE band 8 (900 MHz)
4G LTE band 20 (800 MHz)
4G band 28 (700 MHz)
3G UMTS band 1 (2100 MHz)
3G UMTS band 8 (900 MHz)
2G GSM (900 MHz)
2G GSM (1800 MHz)
Material
Plastika
Barva
Spredaj: RAL 9005
Ohišje: RAL 7035
Obseg dobave
Enota CMC III LTE
Kabel RJ12
Antena z magnetnim podstavkom
Serial interface
2 x RJ12
Mere
Širina: 138 mm
Višina: 40 mm
Globina: 132 mm
Delovno temperaturno območje
0 °C...55 °C
Temperaturno območje shranjevanja
45 °C...85 °C
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,6 kg
Bruto teža
0,645 kg
Carinska tarifna številka
85176200
EAN
4028177926011
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Opis izdelka
CMC III LTE Unit, For alarm forwarding via SMS, if no network infrastructure is available, For connection to the CMC Processing Unit, CMC III and SIM card required
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Quick guide